igusigus-icon-cart(0)

Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1에 따른 readycable® 제어 케이블, 기본 케이블 PVC 6.8 x d

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Extremely flex-resistant braid of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically superior TPE or PVC mixture 5. Fine stranded wire conductor of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT9710014 product image
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Extremely flex-resistant braid of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically superior TPE or PVC mixture 5. Fine stranded wire conductor of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • 요구사항: 중량급 어플리케이션용
  • 외피: PVC
  • 전체 쉴드
  • 난연성
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성
  • chainflex® 등급: 5.5.2.1
품번
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.