담당자
한국 이구스

인천광역시 남동구 함박뫼로

377번길 109 33B 14LT

(남촌동 613-14번지)

+82 32 8212911
+82 32 8212913
igus®

33B 14LT 109, Hambangmoe-ro 377beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Korea

(613-14, Namchon-dong)

+82 32 8212911
+82 32 8212913

Danaher Motion 88962 (15m)에 따른 readycable® 모터 케이블, 기본 케이블, TPE 7.5 x d, 할相当겐 무함유

  • 요구사항: 최고 중량급 어플리케이션용
  • 외피: TPE
  • 전체 쉴드
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • chainflex® 등급: 7.6.4.1

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h