igusigus-icon-cart(0)

drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
5 의 1
drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 23
drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 23
drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 23
drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 23
drylin® E 스테퍼 모터, 물 유입 방지, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 크기: NEMA23/플랜지 크기 56 mm
  • 모던 하우징 보호 등급: IP65
  • 홀딩 토크: 2.0 Nm
  • 공칭 전류: 4.2 A
  • 통합 샤프트 실 (seal) 이 물의 유입을 차함
  • 안전한 위치 선정을 위한 다각도 인코더 
품번

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
Online:
채팅 서비스
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시