igusigus-icon-cart(0)

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall, encoder and brake, NEMA17

MOT-EC-42-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall, encoder and brake, NEMA17
drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall, encoder and brake, NEMA17
drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall, encoder and brake, NEMA17
drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall, encoder and brake, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP40
  • Rated torque: 0.30Nm
  • Nominal voltage: 48V DC
  • Motor connections: stranded wires, encoder with stranded wire, brake with stranded wire
  • Brake voltage: 24V
  • Integrated brake for vertical loads
품번

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
Online:
채팅 서비스
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시