배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

수나사 포함 로드 엔드 베어링, KALM CL, 구면 볼 iglidur® J, mm

  • 클래식 디자인의 수나사 포함 로드 엔드 베어링, 클립 온
  • 낮은 흡습성을 위한 iglidur® J 구면 볼
  • 왼 나사
  • igumid G 하우징
  • DIN ISO 12240 표준을 따르는 치수 시리즈 K에서 사용 가능
어플리케이션
igubal® 로드 엔드 베어링(2세대 수나사 포함)
 
igubal® 로드 엔드는 내부식성으로, 혹독한 환경에서도 문제 없이 사용될 수 있습니다. 이들은 습한 환경에서도 약산성 및 알카리성에 내성을 유지합니다. 로드 엔드도 내분진성입니다.
 
매우 뛰어난 충격 내성과 장섬유 강화 폴리머인 igumid G로 제작된 하우징. -40°C~+90°C의 온도에서 장기간 사용에 적합
 
여기서 구면 볼은 낮은 흡습률, 무급유 작동에서 낮은 마찰계수 및 매우 낮은 스틱슬립 경향으로 알려진 iglidur® J 재료로 제작되었습니다. 이는 저하중과 낮은 속도로 구동 시 매우 중요합니다.
  • 무급유, 무보수
  • 높은 가성비
  • 무급유 사용
  • 고강도
  • 다양한 하중에서 내구성 제공
  • 정렬 오류 보정
  • 편하중 보정
  • 먼지와 분진 및 보풀에 내성
  • 내부식성 및 내화학성
  • 액체에서 사용 가능
  • 뛰어난 진동 흡수
  • 회전, 진동 및 직선 모션에 적합
  • 매우 작은 간극으로 장착된 내부 링
  • 초경량

일반적인 어플리케이션
  • 자전거 제조
  • 플랜트 건설
  • 포장 산업
  • 연안
     
    당사의 산업 솔루션에서 많은 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
 
사용해야 하는 경우
  • 중량 감소를 원하는 경우
  • 회전, 진동 및 직선 운동에 적합
  • 고주파수 진동 발생 시
  • 저소음 작동이 필요한 경우
  • 전기 절연 부품이 필요한 경우
  • 내부식성이 요구되는 경우
  • 공압 실린더 및 가스 지주(스트러트)의 조합에서
  • 내화학성이 필요한 경우
  • 높은 강성이 필요한 경우
사용하지 않는 경우
  • 온도가 +90°C를 초과하는 경우
  • 0.5m/s를 초과하는 회전 속도가 필요한 경우
  • 매우 높은 인장과 축 강도가 발생하는 경우
  • 유압 실린더를 사용하는 어플리케이션이 계획될 때
  • 30mm 이상의 직경이 필요한 경우
필터 옵션을 사용하여 적합한 제품 찾기

공차
igubal® 베어링 요소는 각 어플리케이션에 따라 다양한 공차로 사용될 수 있습니다. 이 요소들은 표준 제품에서 큰 베어링 간극으로 설계되어, 높은 주변 속도에서도 안전한 작동이 가능합니다. 내부 링의 구멍은 표준 공차 범위 E10에 맞춰 생산됩니다. 샤프트도 권장 공차 h6와 h9을 충족시켜야 합니다. 내부 직경 확인
 
슬라이딩 마찰계수 및 속도
 
무보수 igubal® 구면 베어링의 중요한 한 가지 이점은 장착된 샤프트의 빠른 회전 동작이 iglidur® 재료로 제작된 구면 부분에서 직접 발생한다는 것입니다. 이러한 플라스틱/금속 플레인 베어링의 이점은 무급유 작동에서도 고속 이동이 가능하다는 것입니다. 방사형 하중을 고려하면, 최대 표면 속도는 최대 0.5 m/s 회전에 도달할 수 있습니다. 이와는 대조적으로, 구면 베어링의 피봇 동작은 구면 볼의 구면 외경에서 발생합니다. 무보수 igubal® 베어링 요소들도 샤프트의 선형 운동을 허용합니다.
 
igubal® 베어링의 내화학성
 
igubal® J 구면 볼의 흡습성은 표준 환경에서 정규 무게의 약 0.3%입니다. 물 속에서의 포화 한계는 1.3%입니다.
 
UV 내성
 
igubal® 베어링의 내부식성은 실외 어플리케이션을 위한 특별한 가치를 제공합니다. igubal® 베어링은 UV에 대해 영구적인 내성을 제공합니다. UV 방사선 및 기타 날씨로 인한 구면 볼 색상의 작은 변화(어두운 색)는 기계적, 전기적 또는 열 특성에 영향을 주지 않습니다.
기술 데이터
액세서리
다운로드

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.