담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

robolink® RL-DCi - 완전한 모듈 5 축 자유도, 제어 시스템 포함

  • robolink® D 조인트 및 통합 제어 시스템을 사용하여 미리 정의된 5축 운동학
  • 간편한 제어를 위한 제어판으로 3.5" 터치스크린 포함
  • 초소형 – 더 이상 제어 캐비닛 필요 없음
  • 24V 레벨에 4개 입력과 4개 출력을 포함한 1개 디지털 입/출력 모듈을 3개 모듈로 증가할 수 있습니다.
  • 범위: 680mm
  • 유효 하중: 500g
  • 지금 시뮬레이션 해보세요.
Product description
robolink® DCi - complete automation package
Consisting of robotic arm, control system and intuitive software
 
1. Unpack
  • Complete 5-axis robot.
  • Highly efficient control unit from Commonplace Robotics.
  • No additional control cabinet.
  • Fully assembled at the factory.

2. Connect
  • Plug & play system, consisting of controller, power unit and connections for USB & Ethernet.
  • Compatible with control systems of other manufacturers
  • Modular expansion possible via plugins (e.g. image processing systems).
  • Autonomy through detailed documentation.

3. Automation
  • Programming via PC or controller with touch display.
  • Intuitive control software for easy and fast configuration of movement sequences.
  • Simulation of complex processes within the software.
  • Maximum space savings and flexibility due to the integrated control unit.
  • You can easily carry out integration yourself - thanks to detailed documentation online
기술 데이터
다운로드

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h