iglidur® 스톡 바 W300 iglidur® W300은 거친 샤프트 또는 특히 주변의 마모성 매체와 함께 사용할 때도 뛰어난 내마모성을 제공합니다. iglidur® 제품군의 모든 재료 중에서 이 재료는 외부 영향에 대해 가장 큰 내성을 제공합니다.
재료 특성- 특히 긴 사용 수명이 필요할 때
- 낮은 마찰계수
- 매우 뛰어난 내마모성
- 연질 샤프트에도 적합
- 내분진성
대표적인 적용 분야- 자동화
- 인쇄 산업
- 목재 가공
- 기계/전자 공학
- 기술 시험 및 품질 보증 산업 솔루션
사용하는 경우- 매우 긴 사용 수명이 필요할 때
- 낮은 동적 마찰 계수와 뛰어난 내마모성이 결정적일 때
- 304 스테인리스 스틸 샤프트를 사용하는 경우
- 매우 거친 샤프트 또는 마모성 매체를 사용하는 경우
- 내분진성
| 사용하지 않는 경우- 50MPa 이상의 고하중인 경우, iglidur® Q, 423페이지
- 온도가 +90 °C를 지속적으로 초과할 때, iglidur® H 또는 iglidur® X
- 매우 습한 환경의 경우, iglidur® P
- 특별히 경제적인 베어링이 필요할 때, iglidur® G
필터 옵션을 사용하여 적합한 제품 찾기 |