담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

iglidur® J350, 플레이트 스톡 바

  • 강철에 대한 뛰어난 마찰 계수
  • 최고 +180 °C 온도에서 연속 사용 가능
  • 중하중-고하중용
  • 회전 동작에 특히 적합
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.

도움이 필요하신가요?

Product description
iglidur® 스톡 바 J350
 
iglidur® J350은 우수한 내마모성과 유연성 및 내열성을 다양한 iglidur® 재료로 조합했습니다.
 
재료 특성
 
  • 강철에 대한 뛰어난 마찰 계수
  • 최고 +180 °C 온도에서 연속 사용 가능
  • 중하중-고하중용
  • 회전 동작에 특히 적합
대표적인 적용 분야
사용하는 경우
  • 중하중-고하중에서 회전 동작을 위해 매우 뛰어난 내마모성 베어링이 필요할 때
  • 고온에서 사용하기에 비용 효율적인 베어링이 필요한 경우
  • 최대 +150°C에서 압입이 필요한 경우
  • 고하중에서 뛰어난 내마모성이 필요한 경우
  • 충돌 및 충격에 베어링이 노출되는 경우
사용하지 않는 경우
  • +180°C를 초과하는 온도가 지속되는 경우, iglidur® X
  • 최소 마찰이 결정적인 경우, iglidur® J
  • 마찰이 적은 비용 효율적인 베어링이 필요할 때, iglidur® D 또는 iglidur® R
  • 높은 회전 속도가 필요한 경우, iglidur® J
필터 옵션을 사용하여 적합한 제품 찾기
인증 및 표준
RoHS 승인 재료<br>2011/65/EU(RoHS 2)에 따름
기술 데이터

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h