iglidur® 스톡 바 A500 iglidur® A500으로 제작된 플레인 베어링은 고온에서 사용할 수 있고 식품과 직접 접촉하는 응용에도 적합합니다(FDA 인증). 이러한 베어링은
매우 우수한 내화학성을 발휘하며, 식품 산업에서, 그리고 식품 산업의 기계에서 중량급 용도에 적합합니다. iglidur® A500은 매우 연질성의 재질임에도 불구하고, 고온에서도 우수한 압축 강도를 나타냅니다.
재료 특성 - EC 규정 10/2011 EC 준수
- FDA 준수
- 내열성 범위: -100 °C
- ~ +250 °C
- 높은 내화학성
대표적인 적용 분야사용하는 경우- FDA 준수가 요구될 때
- 높은 내화학성이 필요할 때
- 우수한 내마모성
- 내열성 범위: -100 °C ~ +250 °C
| 사용하지 않는 경우- 매우 높은 내마모성이 필요하면 iglidur® X6 또는 iglidur® Z
- 내열성 또는 내화학성이 필요하지 않으면 iglidur® A180 또는 iglidur® A200
- 비용 효율적인 범용 베어링이 필요하면 iglidur® G 또는 iglidur® P
필터 옵션을 사용하여 적합한 제품 찾기 |