담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

iglidur® C500, 플레이트 스톡 바

  • 매우 뛰어난 내화학성 및 내열성
  • 증기 내성
  • 우수한 마찰 및 마모 계수

도움이 필요하신가요?

Product description
iglidur® 스톡 바 C500
 
iglidur® C500은 최대 +250°C의 어플리케이션에서 사용될 수 있고 과산화 수소 세척 공정에도 사용이 가능할 만큼 내화학학성이 매우 뛰어나며, 내마모성과 낮은 마찰 계수를 제공합니다. 다양한 특수 설계에도 적합합니다. 제품의 색상은 극한의 환경 조건을 나타냅니다.
 
재료 특성
  • 매우 뛰어난 내화학성 및 내열성
  • 증기 내성
  • 우수한 마찰 및 마모 계수

대표적인 적용 분야
  • 플랜트 건설
  • 밸브
  • 화학약품 산업
  • 공정 기술
사용하는 경우
  • 유연성이 뛰어난 최고의 내화학성 플레인 베어링이 필요할 때
  • 내마모성과 내화학성이 매우 우수한 플레인 베어링이 필요할 때
사용하지 않는 경우
인증 및 표준
RoHS 승인 재료<br>2011/65/EU(RoHS 2)에 따름
기술 데이터

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h