담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

robolink® RL-DC - 5축 자유도 (DOF) 전체 모듈, 출력 인코더 포함

  • 대형
  • 5 축 자유도
  • 출력 인코더
  • 범위: 790mm
  • 유효 하중: 2500g
  • 보호 등급: IP52

도움이 필요하신가요?

Product description
사전 정의된 5축 구동부는 robolink® D 조인트, igus® 스텝 모터 키트, 폴딩형 판금 부품과 연결 요소, igus® 에너지체인 및 chainflex® 케이블을 포함합니다.
 
5축 전체 모듈 구성요소:
 
1. 고급 버전 (RL-D-50-102-48-01035) PRT 선회 링 베어링 및 커버 플레이트, NEMA23XL이 있는 모터 키트, 스텝 모터 및 출력 인코더가 있는 버전 (RL-D-50-MK-C-N23XL-01)이 포함된 설치 크기 50 robolink® D 로봇 조인트
2. 연결 부품 Base-50
3. 연결 부품 50-50
4. 두 개의 고급 버전 (RL-D-50-101-48-01033) PRT 선회 링 베어링, NEMA23XL이 있는 모터 키트, 스텝 모터와 출력 인코더가 있는 버전 (RL-D-50-MK-C-N23XL-01)이 포함된 설치 크기 50 robolink® D 로봇 조인트
5. 연결 부품 350mm
6. 두 개의 표준 버전 (RL-D-30-101-50-01000) PRT 선회링 베어링, NEMA23이 있는 모터 키트, 스텝 모터와 출력 인코더가 있는 버전 (RL-D-30-MK-C-N23-01)이 포함된 설치 크기 30 robolink® D 로봇 조인트
7. 연결 부품 270mm
8. 두 개의 표준 버전 (RL-D-20-101-38-01000) PRT 선회링 베어링, NEMA17이 있는 모터 키트, 스텝 모터와 출력 인코더가 있는 버전 (RL-D-20-MK-C-N17-01)이 포함된 설치 크기 20 robolink® D 로봇 조인트
9. robolink® 5 축 스트레인 웨이브 기어, 회전 축. NEMA17이 있는 모터 키트, 스텝 모터와 INI 키트가 있는 버전(RL-SC-17-N11-00-28-020KA)
igus® 에너지체인 및 모터당 5m 케이블, 인코더, 베이스에서 유도된 출력 인코더
기술 데이터
다운로드

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h