사전 정의된 4축 구동부는 robolink® D 조인트, igus® 스텝 모터 키트, 폴딩형 판금 부품과 연결 요소, igus® 에너지체인 및 chainflex® 케이블을 포함합니다.
4축 전체 모듈 구성요소:
1. 한 개의 고급 버전 (RL-D-30-102-50-01035) PRT 선회 링 베어링 및 커버 플레이트, NEMA23이 있는 모터 키트, 스텝 모터 및 출력 인코더가 있는 버전 (RL-D-30-MK-C-N23-01)이 포함된 설치 크기 30 robolink® D 로봇 조인트 2. 연결 부품 Base-30 3. 연결 부품 30-30 4. 두 개의 고급 버전 (RL-D-30-101-50-01000) PRT 선회 링 베어링, NEMA23이 있는 모터 키트, 스텝 모터와 출력 인코더가 있는 버전 (RL-D-30-MK-C-N23-01)이 포함된 설치 크기 30 robolink® D 로봇 조인트 5. 연결 부품 270mm 6. 두 개의 표준 버전 (RL-D-20-101-38-01000) PRT 선회링 베어링, NEMA17이 있는 모터 키트, 스텝 모터와 출력 인코더가 있는 버전 (RL-D-20-MK-C-N17-01)이 포함된 설치 크기 20 robolink® D 로봇 조인트 7. 연결 부품 240mm 8. 두 개의 표준 버전 (RL-D-20-101-38-01000) PRT 선회 링 베어링, NEMA17이 있는 모터 키트, 스텝 모터와 출력 인코더가 있는 버전 (RL-D-20-MK-C-N17-01)이 포함된 설치 크기 20 robolink® D 로봇 조인트 igus® 에너지체인 및 모터당 5m 케이블, 인코더, 베이스에서 유도된 출력 인코더
쿠키는 웹사이트가 정상적으로 구동되는데 중요합니다. 사용자에게 더욱 쾌적한 웹사이트 환경을 제공하기 위해 당사는 쿠키를 사용하여 사용자의 정보를 저장합니다. 이는 사용자에게 안전한 로그인 환경을 제공하고, 웹사이트 기능을 개선하는 통계 정보를 수집하며, 사용자 요구에 맞춤화된 콘텐츠를 제공하도록 기능합니다. 당사가 사용하는 쿠키의 종류에 대한 자세한 설명과 수신 거부 옵션에 대한 정보를 확인하려면 „개인 정보 보호 정책“ 을 클릭하십시오. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주합니다. . 개인 정보 보호 정책. 동의합니다.