배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin® E 스텝 모터 (연선 와이어 포함), NEMA 17

  • 설치 사이즈: NEMA17/플랜지 설치 사이즈 42mm
  • 모터 하우징 보호 등급: IP65(샤프트 씰 IP52), 연선 IP40 포함 모터
  • 홀딩 토크: 0.5Nm
  • 공칭 전류 : 1.80A
  • 모터 연결: 스트랜드 와이어
어플리케이션
NEMA17: 소형이지만 높은 출력
 
본 소형 모터는 매우 강한 토크와 높은 RPM이 특징입니다. 저하중을 빠르게 이동함으로써 모션의 신뢰도가 높아집니다.
 
이구스 스텝 모터는 drylin® 직동 축을 잘 보완합니다. 비용 효율성, 정밀도 및 제어 용이성이 특징입니다. 매우 다양한 환경 조건에서 안정적으로 작동합니다(선택한 보호 IP 등급에 따라 다름). 이구스 스텝 모터는 표준 전기 연결을 사용하여 가장 일반적인 모터 제어에 연결할 수 있습니다.
 
연선을 포함한 모터는 가장 저렴하고 보편적인 스텝 모터입니다. 이러한 타입의 연결 와이어는 하우징에서 분리되어 JST 커넥터와 함께 연결됩니다. 이들은 보통 추가 하우징이 있는 기계나 장비에 설치되거나 쾌적한 환경에서 사용됩니다.
 
기술 데이터
다운로드

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.