igusigus-icon-cart(0)

버스 케이블 | USB 3.0, PVC, 커넥터 A: USB 3.0 A 타입, 개방형 엔드, 길이 3m

USB9640200 product image
igus-icon-lupe
24시간 내 배송 제품은 페이지 하단의 'product description' 을 참조해 주세요.
 
품번
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!