drylin® T - 시스템 설계, 수평, 레일 1개와 트롤리 2개 또는 레일 2개와 트롤리 4개

2단계:

변형: 레일 1개, 트롤리 2개변형: 레일 2개, 웨건 4개
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<2 wx - Y0

3 단계:

수평 설치용 치수를 표시한 drylin T 가이드의 평면도.

3.1

3.2

3.3.

계산의 변수

Fa:구동력[N]
Fs:질량 하중[N]
Fy, Fz:Y 또는 Z 방향의 하중 베어링[N]
SX, SY, SZ:관성력 의 거리(x, y 또는 z 방향)[mm]
ay, AZ:Y 또는 Z 방향의 구동력 거리[mm]
wx:레일에서 마차 사이의 거리 [mm]
LX:크기 종속 상수[mm]
Zm:크기 종속 상수[mm]
Y0:크기 종속 상수[mm]
b:가이드 레일 사이의 거리[mm]
µ:마찰 계수, µ = 0(정적 하중의 경우), µ = 0.2(동적 하중의 경우)
ZW:레일당 슬라이드 수

4단계:

4.1

4.2

상수 값

주문 번호LX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611.5
TW-01-20352315.0
TW-01-25412519.0
TW-01-30492921.5

계수

레일 1개, 객차 2개레일 2개, 마차 3-4대
K1|(ay+Y0)/Wx| |(ay+Y0)/Wx|
K2(sy+Y0)/Wx(sy+Y0)/Wx
K3|az/Wx||az/Wx|
K4|sx/Wx||sx/Wx|
K5|sz/Wx||sz/Wx|
K6|(sy+Y0)/Zm||(sy+Y0)/b|
K7|sz/Zm||(sz/b)-0.5|

5단계:

최대 허용 부하

주문 번호파이맥스, Fz맥스 [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255,000
TW-01-307,000

6단계:

TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25, TW-01-30의 중심 베어링 하중에 따른 허용 미끄럼 속도 그래프.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담