E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
E4.56 ESD 시리즈 - 체인, 모든 링크에서 양쪽에서 열림
ESD E4.1 시스템은 이전 모델 3가지의 모든 혜택을 결합한 igus® E-Chain® 제품군의 최고 시스템입니다. E4.1 시리즈는 이전 모델들보다 같거나 더 작은 치수에서 더 안정적입니다. 이전 모델의 모든 부속 부품들과 장착 치수가 동일합니다. igus® E4.1 시스템을 사용하시면, 비용을 낮추면서 귀하 어플리케이션의 사용 수명이 더욱 더 늘어날 수 있습니다.
- 이상적인 측면 안정성, 장거리 이동에서의 고전단력 그리고 높은 비지지 길이를 위한 시스템
- 90° 적용에 매우 적합
- 소음 감소 "브레이크" 그리고 소음 감쇠기
- 신속한 조립을 위한 외부 그리고 내부 링크, 프리텐션이 있거나 없음
가용 내부 폭(Bi): 75 - 300 mm
가용 곡률 반경(R): 135 - 250 mm
피치: 링크 당 91 mm = 11 links/m