E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
시스템 Triflex® R 시리즈TRC.60
1. 다차원 운동 – 6 번째 축에서도 복잡한 운동에 대해 높은 유연성을 유지하며 종축에서 체인 링크 당 약 ± 10° 회전이 가능합니다. 이 기능은 복잡한 기하학적 형상 주위로 케이블이 글라이딩 운동을 할 수 있도록 지원합니다.
2. "트레일러 원리"(=볼/컵 시스템)을 이용하여 높은 인장 강도를 흡수합니다. 따라서 시험 인장 강도가 최대
3. 매우 우수한 기계적 특성 - 내충격성, 내오염성, 견고성, 내마모성 및 칩 칩투 보호. 접속 면을 따라 글라이딩 운동을 하며 내부 및 외부 면을 매끈하고 둥글게 처리하여 케이블을 보호합니다. igus® 실험실에서 100 만 사이클 이상 시험하였습니다.
4. 작은 곡률 반경 및 작은 피치 - 공간 절약 설치용
5. 간편한 설치 및 분해 - 사출제작 부품 사용으로 조립 비용을 절감할 수 있습니다. 인장 방향에 따라 베어링 부품(예. 스틸 케이블, 스프링 장치 등)이 필요하지 않습니다
6. 고안정성 - 외장 스톡독 채용으로 반경 및 비틀림 작용시 확실한 스톱
7. Triflex® R 키트 - 로봇에서 모든 운동이 가능한 컴팩트형 범용 모듈로서 기존 설치 위치에 장착할 수 있습니다.
8. 매우 간단하고 실용적인 액세서리를 사용하여 고객의 기계나 로봇에 설치하는 시간을 최소화할 수 있습니다.
9. 섬유 막대 모듈, 범용 조립 키트 및 플렉스바와 같은 특수 용품도 사용 가능합니다.
Triflex® R 은 ESD 버전으로도 이용 가능합니다.