E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
시스템 Triflex® R 시리즈TRC.40
1. 다중 축 이동 - 6번째 축에서도 복잡한 어플리케이션에 대한 높은 유연성. 세로 축을 따라 체인 링크당 약 ±10° 회전 가능. 이는 케이블이 복잡한 기하학적 형상 주위를 원활하게 배선하게 합니다.
2. 특수 볼-소켓 조인트로 인한 높은 인장력 흡수 - 최대 100 N의 테스트 완료된 인장력으로 모든 축에서의 부드러운 동작을 의미
3. 탁월한 기계적 특성 - 충격 내성, 내분진성, 견고함, 내마모성 및 칩 방지. 부드러운 외부 및 내부 윤곽으로 인해 케이블을 보호하면서 모서리 위에서 미끄러집니다. 1백만 사이클 이상 igus® 연구소에서 테스트 완료
4. 작은 곡률 반경 및 작은 피치 - 공간 절약 설치용
5. 연장 및 단축이 쉬움 - 사출 성형 부품, 조립 시간 단축. 인장력 방향에 따른 필요한 지지 요소(예: 스틸 케이블, 스프링 매커니즘 등)없음
6. 매우 안정적 - 외부에서 정지, 반경 및 비틀림에 대한 정확한 스톱 모션
7. triflex® R 세트 - 로봇의 모든 동작을 위한 컴팩트한 범용 모듈이 기존 장치에 장착될 수 있습니다
8. 기계와 광범위한 액세서리에 연결하기가 매우 쉽기 때문에 설치 시간 최소화
9. 특수 어플리케이션에도 사용 가능: 섬유 로드 모듈, 범용 조립 키트 및 FlexBar {
triflex® R 또한 ESD 버전으로 사용 가능