×
플라스틱 볼 베어링 신제품
뛰어난 내구성을 지닌 표준 신제품군 개요
기존 내구성 러너인 xirodur B180 대비 최대 21배 더 긴 사용 수명
▷ J3 케이지와 스테인리스 스틸 볼이 있는 xirodur B180
▷ J3 케이지 및 유리 볼이 포함된 xirodur B180
세라믹 볼이 장착된 깊은 홈 볼 베어링
최상의 내화학성 및 열 저항력을 자랑하는 내마모성이 우수한 산화지르코늄
▷ 세라믹 볼이 장착된 xirodur A500
고온에서도 강한 깊은 홈 베어링
A500 케이지에 비해 최대 50% 더 긴 사용 수명을 제공하는 새로운 강화 케이지 소재
▷ F500 케이지와 스테인리스 스틸 볼이 포함된 xirodur A500
▷ F500 케이지와 유리 볼이 포함된 xirodur A500
공간 절약형 디자인의 롤러 가이드
기존 크로스 롤러 가이드의 대안으로 최대 60%의 가격 절감 효과를 제공
▷ 스테인리스 스틸 볼이 있는 롤러 가이드
2022년 가을 전시회 신제품
재생 플라스틱 재질 ECO 볼 베어링
내화학성 및 흡습률이 뛰어납니다.
▷ xirodur ECO B180 볼 어링
높은 충격 하중을 위한 디스크 스프링이 포함된 볼 트랜스퍼 유닛
하우징 내부의 디스크 스프링이 높은 충격 하중에도 진동 감쇠 기능 보장
▷ 볼 디스크 스프링 포함 볼 트랜스퍼 유닛
FDA 호환 재질의 스테인리스 스틸 가이드 롤러
30mm 외경에 이어 이제 38mm 외경까지 제공
▷ FDA 준수 부품을 갖춘 컨베이어 롤러, Ø 38mm
프로토타입: igus:bike용 무금속 휠 베어링
igus:bike 휠 베어링의 두 가지 요소: 무급유 및 내식성, 내마모성 및 부드러움
▷ igus:bike용 설계 연구 2구성 볼 베어링