무보수 폴리머 볼 베어링은 혁신적이고 다용도입니다.
xiros 폴리머 볼 베어링 제품군의 특징은 DIN 625를 준수하는 매우 다양한 설계, 재질 및 크기입니다. 소형 무급유 볼 베어링은 프로토 타입 제작과 의료 기술에 주로 사용됩니다. xiros 폴리머 볼 베어링은 많은 어플리케이션에서 성공적으로 사용되고 있습니다. 고객 요구사항에 따라 설계된 특수 형상의 볼 베어링은 제품군의 일부분이기도 합니다.
예측 가능한 사용 수명 xiros 테스트 연구소의 광범위한 테스트로, 이구스 볼 베어링의 사용 수명은 개별 어플리케이션의 경우는 물론이고 까다로운 조건에서 사용되는 경우에도 정확히 예측할 수 있습니다.
무급유 볼 베어링을 온라인으로 구성하고 사용 수명을 계산해보세요.