평균 에너지 밀도가 풍력보다 5배 더 크고 태양열 발전보다 10배 더 큰 수력에 의한 에너지 발전으로 거대한 미래 가능성을 제공합니다. 그러나 수력 발전은 사용된 에너지 공급 시스템에 특별한 난제도 야기합니다. 수직으로 설치된 두 개의
E4.1 에너지체인은
chainflex® 서보, 파워 및 컨트롤 케이블과 함께 최대 사용 수명을 제공합니다. 즉, 에너지 공급 시스템은 5년간 유지보수없이 안정적인 구동 요건을 만족합니다. 또한 수직 및 수평방향의 매우 유동적인 샤프트 동작에 대해 기계적 저항이 낮습니다. 또한 큰 설치 공간을 요구하지 않으며, 금속 대안과 비교할 때 매우 가볍습니다.
에너지체인시스템 요구사항: 5년간 무보수, 2천만 회에 해당하는 이중 스트로크
이동 거리: 7m
이동 속도: 0.5~4m/s
CorPower Ocean AB