Chainflex 온라인 매장 - 가격 공개 - 제품 선택

제품 검색기  
부품검색기

매개변수 선택사항은 고려할 수 있는 모든 Chainflex 케이블에 대한 개요를 제공합니다.

.  
수명
계산

이동, 굽힘 반경 및 가속도의 매개변수에 따라 Chainflex 케이블의 사용 수명이 결정됩니다.

케이블 보증 프로그램  
Chainflex® 보증 프로그램

본 프로그램은 카달로그 범위에 있는 chainflex®
케이블에 대한 보증을 제공합니다.

케이블 타입에 따른 빠른 검색

제어 케이블  
제어 케이블

곡률반경 최대 4xd

쉴드형 / 비쉴드형

자켓 재질: PVC, PUR 또는 TPE

데이터 케이블  
데이터 케이블

곡률반경 최대 6,8xd

자켓 재질: PVC, PUR 또는 TPE

동축 케이블  
COAX 케이블

곡률반경 최대 10xd

자켓 재질: TPE

버스 케이블  
버스 케이블

곡률반경 최대 10xd

자켓 재질: TPE

광케이블 (FOC)  
광케이블 (FOC)

곡률반경 최대 5xd

자켓 재질: PUR 또는 TPE

계량 시스템 케이블  
측정 시스템 케이블

곡률반경 최대 10xd

자켓 재질: PVC, PUR 또는 TPE

서보 케이블  
서보 케이블

곡률반경 최대 7,5xd

최적의 편조 각도를 갖은 공동 쉴드

자켓 재질: PVC 또는 PUR

파워 케이블  
모터 케이블

곡률반경 최대 5xd

최적의 편조 각도를 갖은 공동 쉴드

자켓 재질: PVC 또는 TPE

로봇 케이블  
로봇 케이블

곡률반경 최대 10xd

완전 쉴드형, 극뒤틀림 방지 및 주석 도금 동편조 쉴드

특수 케이블  
특수 케이블

특수 이동 적용

고하중 적용

행잉 적용

고유연성 가동형 케이블 chainflex®  
공기 호스
고유연성 가동형 케이블 chainflex®

곡률 반경 10xd

폴리우레탄, 내유성

우수한 내마모성

네트워크 / 이더넷 / FOC / 필드 버스 케이블  
네트워크 / 이더넷 / FOC / 필드 버스 케이블
조립식 특수 케이블

내유성, 고탄성

최대 곡률 반경: 12,5xd

카메라 비디오/비젼/버스 기술  
카메라 비디오/비전/버스 기술
조립식 특수 케이블

내유성, 고탄성

최대 곡률 반경: 12.5xd

조립식 드라이브 케이블  
조립식 드라이브 케이블

다양한 표준에 맞춰 조립

가장 다양한 케이블 종류

최대 곡률 반경: 7,5xd

센서/작동 케이블  
센서/작동 케이블
CF.INI 케이블

e-chain® 시스템용 4-5xd 센서/엑추에이터 케이블

내유성

다양한 케이블 및 옵션

플러그-타입 커넥터  
커넥터
커넥터 종류

신호 플러그인 커넥터

산출 플러그인 커넥터

Chainflex는 에너지체인용 특수 케이블로, 여러 차례 테스트되었습니다.

가장 작은 굽힘 반경

에너지체인에서 최대 3천만 주기 테스트 실시

다양한 자켓 재질

다양한 승인 및 준거: UL, CE, CSA, Desina

Chainflex 케이블의 용도

속도, 가속도가 높고 고주파를 다루거나 환경 조건이 복잡하고 까다로울 수록 시행 착오와 시험을 거쳐 오랜 기간동안 효율적으로 작동할 수 있는 시스템을 찾는 것이 필요합니다. 더불어 요즘은 EMV 안전 기준과 UL, CSA, VDE, INTERBUS 및 PROFIBUS와 같은 규격 및 가이드라인을 만족할 것, 인터버스나 프로피버스 등을 사용할 것 등의 요구 조건을 만족해야 합니다. 고객의 자동화 시스템은 예상치 못한 중단 없이 정확하게 전세계에서, 그것도 저렴한 비용으로 작동해야 합니다. 이것이 바로 igus®가 가진 임무입니다.

모순이 아닙니다. 좋은 케이블을 써야 비용이 적게 듭니다!

세계 어디서나 제품의 유용성은 구매 기준에 상당한 영향을 미칩니다. 저희 케이블의 장점을 간략하게 표현하면 성공적인 테스트 결과, 전 세계 40개 이상 국가에 지점 및 대리점 입점, 재고 창고에서 바로 발송 가능 등 고객은 시간, 비용, 저장 창고를 아낄수 있고, 1040가지 이상의 케이블들을 최소 구매량 또는 추가 비용 없이도 주문할 수 있습니다.

igus®가 만드는 제품은 모두 테스트를 거친 것입니다!

e-chain®과 특수 chainflex® 케이블의 제조업체로서, igus®는 실제와 같은 환경에서 다양한 e-chain® 및 케이블을 시험하고 이를 활용하고 있습니다. 독일 쾰른에 있는 이구스 시험 연구실에서는 수많은 테스트를 최악의 조건에서 동시에 실행하고 있습니다. 현재 데이터 베이스에 축적된 테스트 결과로서 35 개 이상의 테스트 기준이 정립되어 있습니다. 이 방대한 데이터 베이스풀은 실사용을 하는데 있어서 정확하고 신뢰성이 있는 정보로서 제공되고, 또한 이구스의 신제품 개발을 위한 기초자료로서 활용이 됩니다. e-chain®과 케이블은 물론 사전 조립 시스템에 대한 테스트 자료들은 매우 광범위하며, igus®가 적용에 기반을 둔 e-chain system®의 다양성을 위해 기술 보증을 강화하였습니다.

1040개 타입의 재고 확보로 최소 주문 수량이 필요하지 않으며 또한 절단 비용이 들지 않습니다.

(* 동일한 형식으로 최대 10 컷)