ABB, KUKA 및 Fanuc용 케이블
각각의 로봇 제조자는 상이한 로봇에 따라 상이한 코어/단면 조합을 사용합니다. 이러한 조합은 문제의 드라이브 및 로봇 측정 시스템에 의해 조절됩니다. 예를 들어, FANUC 로봇은 카카(KUKA) 로봇 또는 ABB 로부터 하나와 완전히 다르게 공급되어야 합니다. 각 제조업체 내에서도 서로 다른 케이블 디자인을 위한 로봇 버전이 호출됩니다. CFSpecial AL.792 시리즈에서는 공통 버전의 디자인을 맵핑했습니다. 이는 소량에도 개별적인 사용을 허용합니다. 일반적으로 로봇이 연결되어 있으므로 원하는 길이의
하네스 케이블을 제공합니다. 여러분이 필요로 하는 로봇의 종류를 말씀해주시면 바로 연결 가능한 솔루션을 제공해드립니다.