망원경 및 안테나용 에너지 공급 시스템

견고한 강철 구조, 정밀 공학 및 정교한 전자 장치가 결합되어 현대식 망원경, 천문대 및 안테나 를 최첨단 기계로 만듭니다. 20년 이상 동안 전 세계의 망원경 제작업체는 이구스 에너지체인, 케이블 및 완전한 솔루션을 사용해 왔습니다. 고도, 방위각 및 GIR에서 그들은 수년 동안 안정적인 에너지 공급을 제공하고 있습니다. 

이구스 에너지체인 시스템의 장점:

  • 경량 플라스틱 체인의 무게는 금속 에너지체인보다 43% 더 가볍습니다.
  • 저마찰, 구동력, 진동, 내마모성, 시공현장에서의 취급 용이
  • 글로벌 서비스 및 보증
  • 숙련된 망원경 전문가와의 용이한 협력
천문대의 에너지체인 시스템

고도

망원경이나 안테나의 방향과 지면 사이의 각도를 고도라고 합니다. 거울이나 망원경의 방향을 정확하게 맞추는 것이 중요합니다. 에너지체인은 수직 동작 중에 케이블을 가이드하는 데 사용됩니다.

고도의 에너지체인
E4.1 에너지체인

E4.1 에너지체인

  • 거의 모든 어플리케이션에 적합한 표준형
  • 고강성, 저소음 및 모듈식
  • 간편한 조립 및 충진
E4.1 시리즈 자세히 알아보기

방위각

수직 각도 외에도 수평 회전은 망원경과 안테나에서 중요한 움직임입니다. 이 회전을 방위각이라고 합니다. 간단한 이구스 회전 시스템은 최대 600°의 회전 각도를 허용합니다. 이 예시는 두 레벨에 각각 두 개의 역방향 체인을 보여줍니다.

RBR 시스템이 있는 방위각
RBR 시스템

RBR 시스템

이구스는 수년 동안 순환 에너지체인 이동 시스템에 관여해 왔습니다. 당사의 RBR(Reverse Bend Radius) 시스템은 최대 600°의 회전 각도를 위한 솔루션으로 전 세계 수많은 산업 분야에서 입증되었습니다.

자세히 알아보기!

방위각/GIR

방위각 아래, 망원경의 "배"에서 모든 시스템의 케이블이 함께 모입니다. 이 특별한 피벗 포인트를 방위각 또는 GIR이라고도 합니다. 많은 케이블을 안정적으로 관리하는 것은 주요 과제입니다. 따라서 에너지체인과 케이블은 다양한 수준으로 분산되어 있는 경우가 많습니다. 이 예시는 3개의 레벨 각각에서 서로 실행되는 2개의 체인을 보여줍니다.

MRM 시스템이 있는 방위각/GIR
MRM 시스템

MRM 시스템

회전 각도가 600° 이상인 어플리케이션를 위해 MRM9Multi Rotation Module)을 개발 했습니다. 회전 동작을 추가 레벨로 확장하여 최대 900°의 회전 각도를 허용합니다.

자세히 알아보기!
망원경 회전 운동

기타 적용 분야

망원경의 고도, 방위각 및 GIR 외에도, 에너지체인이 중요한 역할을 하는 다른 잠재적 어플리케이션이 있습니다. 예를 들어, 일반적으로 거대한 돔의 회전 운동과 해치 닫힘 시스템에는 움직이는 케이블이 있습니다. 여기에서도 당사의 에너지체인은 가볍고 부드러운 작동을 보장하며 보호 기능을 제공합니다.


엔지니어링 프로젝트 및 특수 솔루션

이구스는 체인과 케이블을 안정적으로 공급할 뿐만 아니라 전체 시스템 설계를 지원합니다. 당사 엔지니어링 팀은 첫 스케치부터 설치 및 현장 시운전에 이르기까지 전 세계적으로 텔레스코픽 시스템을 장착하는 데 다년간의 경험을 가지고 있습니다.
엔지니어링 계획

사용 성공