My contact person
한국 이구스

인천광역시 남동구 함박뫼로

377번길 109 33B 14LT

(남촌동 613-14번지)

Fon +82 32 8212911

Fax +82 32 8212913

igubal® 구형 베어링

 

구형 베어링을 사용하면 항상 베어링 중량 증가, 설치 곤란 및 고가로 연결됩니다. 대부분 장기 유지보수를 필요로 하고, 베어링은 특수한 버전만 내식성이 있습니다. 종종 롤러나 플레인 베어링은 국부하중에 의한 과도한 부하를 받아서 조기 손상됩니다. 혹은 베어링을 광범위하게 재조정하고, 카운터보링(리머작업) 하거나 재취부 등을 하여 미스얼라인먼트를 보정해야 합니다.

igubal® 구형 베어링은 이런 단점이 없고 완전히 새로운 가능성을 가지는 디자인입니다:

igubal® 구형 베어링은 취급이 용이합니다.

igubal® 구형 베어링은 가격이 매우 저렴합니다.

igubal® 구형 베어링은 매우 가볍습니다.

igubal® 구형 베어링은 매우 견고합니다.

적용 가능성

igubal® 구형 베어링은 취급이 간단하므로 적용분야가 많습니다. 자동 조심 베어링이 구조적 이점을 제공하거나 설치를 단순화하는 곳에서는 어디든지 그것들을 사용할 수 있습니다.


공차

무보수 igubal® 볼의 내경은 E10의 공차를 가집니다. 샤프트는 h6과 h9 사이의 공차를 가져야 합니다. 베어링 클리어런스는 가열시 베어링 팽창을 보정합니다.


설치

igubal® 구형 베어링은 H7공차로 압입되고 축방향으로 고정되었습니다. 구형 베어링이 자동적으로 에러 보정을 하므로 베어링 하우징의 정확한 배열은 필요하지 않습니다.


치수

igubal® 구형 베어링은 치수 시리즈 K및 E에서 DIN ISO 12240에 따라 제작되었습니다.
 
igubal® 필로우 블록 베어링을 표준 치수 2mm에서 30mm까지 이용할 수 있습니다. 디멘저널 시리즈 K는 인치 치수로도 제공됩니다. 다른 치수가 필요한 경우에는 당사에 연락하기 바랍니다.

사용해야 하는 경우?

축 및 반경 방향 하중이 높을 경우

매우 쉬운 조립

설치 공간이 매우 협소할 경우

화학물질 내성이 필요할 경우

저렴한 대안이 필요할 경우

이물질 내성 베어링이 필요할 경우

정렬 불량을 보정해야 할 경우

구성요소를 양측에서 고정시켜야 할 경우

사용해선 안될 때?

80°C 이상일 경우

치수가 30mm 이상일 경우

회전 속도가 0,5m/s를 초과해야 하는 경우

igubal® 클립 타입 구형 베어링 ECLM

플레이트에 끼우기만 하면 되므로 장착이 매우 용이함

igubal® 클립 타입 구형 베어링 ECLM    

igubal® 헤비 듀티 클립 타입 구면 베어링

높은 축성과 방사상 부하

igubal® 헤비 듀티 클립 타입 구면 베어링    

igubal® 클립 타입 구면 베어링 EGFM

무보수 구동

igubal® 클립 타입 구면 베어링 EGFM    

igubal® 구형 베어링 EGLM, mm

치수 시리즈 E, 미터

igubal® 구형 베어링 EGLM, mm    

igubal® 피벗팅 베어링 - EGLM-LC

다양한 종류의 구면 볼, 간편한 조작, 저렴한

igubal® 피벗팅 베어링 - EGLM-LC    

igubal® 구형 베어링 KGLM, mm

치수 시리즈 K 미터

igubal® 구형 베어링 KGLM, mm    

igubal® 구형 베어링 KGLI, inch

치수 시리즈 K, 인치

igubal® 구형 베어링 KGLI, inch    

igubal® KGLM-SL, mm

매우 좁은 설치 공간

igubal® KGLM-SL, mm    

igubal®-KGLM-LC, mm

다양한 종류의 구면 볼, 간편한 설치, 저가형 제품

igubal®-KGLM-LC, mm    

igubal® KGLM-16 H

지속적인 이동

igubal® KGLM-16 H    

igubal® 이중 조인트

igubal® 이중 조인트, Form EGZM

igubal® 이중 조인트    

igubal® 이중 구형 베어링

고객 맞춤형 치수 (핀이 포함되거나 제외된 것으로 이용할 수 있습니다)

igubal® 이중 구형 베어링    

igubal® 이중 구형 베어링WDGM

igubal® 가변 이중 구형 베어링

igubal® 이중 구형 베어링WDGM    

igubal® 이중 구형 베어링 KDGM

igubal® 가변 이중 구형 베어링: KDGM

igubal® 이중 구형 베어링 KDGM    

igubal® 특수 부품

고객 맞춤형 솔루션

igubal® 특수 부품    
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호