igubal® 플랜지 베어링

 

igubal® 플랜지 베어링은 샤프트 익스텐션 혹은 샤프트 부싱용 베어링으로 개발되었습니다.
모든 igubal® 제품처럼, 이들도 igumid G하우징과 iglidur® W300 구형 볼로 구성됩니다. igubal® 플랜지 베어링은 치수 시리즈 E에 상당하고 2개나 4개의 마운팅 홀이 제공됩니다.

특징

igubal® 플랜지 베어링은 샤프트 엔드의 베어링 또는 샤프트 부싱 용으로 개발되었습니다. 모든 igubal® 제품과 같이 이구미드 G 소재로 제작된 하우징과 iglidur® W300 소재의 구형 볼로 구성됩니다. igubal® 플랜지 베어링은 디멘저널 시리즈 E에 대응하며 2 개 또는 4개의 장착 구멍이 있습니다.

적용 분야

igubal® 플랜지 베어링은 무급유 운전에도 적합하므로, 설치가 어려운 장소이거나, 습도가 높거나 젖은 환경이나 위생에 대하여 특별히 요구가 있는 경우에 적용 검토가 가능합니다. 따라서 igubal® 플랜지 베어링은 예를 들면, 세척 라인의 제어, 건물 외벽의 차양 장치, 재료운반시스템, 제빵기 등에 사용할 수 있습니다.


설치

타입에 따라, igubal®플랜지 베어링은 마운팅 홀을 2~ 4개로 설계합니다. 2홀 타입을 장방형 홀로 하여 재조정을 문제없이 할 수 있도록 하였습니다. 플랜지 베어링이 자동으로 에러 보정을 하므로 베어링 하우징의 정확한 배열은 필요하지 않습니다.


납기

샤프트용으로, 마운팅 홀이 2개 및 4개 있는 igubal® 플랜지 베어링을 표준 치수 5mm에서 50mm까지 이용할 수 있습니다. 납기와 상세한 치수에 대해서는 당사에 연락하시기 바랍니다.

사용해야 하는 경우?

화학물질 내성이 필요할 경우

저렴한 대안이 필요할 경우

이물질 내성 베어링이 필요할 경우

정렬 불량을 보정해야 할 경우

완전 분리형 구성품이 필요한 경우

사용해선 안될 때?

온도가 200°C 이상으로 높아지는 상황이 많을 경우

통합 칼라가 필요한 경우

50mm 이상의 치수가 필요한 경우

회전 속도가 0.5m/s를 초과해야 하는 경우

igubal® 플랜지 베어링 EFOM

2개의 마운팅 홀

igubal® 플랜지 베어링 EFOM    

igubal® 플랜지 베어링 EFSM

4개의 마운팅 홀, 시리즈 E

igubal® 플랜지 베어링 EFSM    

igubal® 플랜지 베어링 KFSM-GT

4개의 마운팅 홀, 시리즈 K

igubal® 플랜지 베어링 KFSM-GT    

igubal® 플랜지 베어링 EFOM HT

200°C까지 적용 가능, 내화학성, 장착 홀 2개

igubal® 플랜지 베어링 EFOM HT    

igubal® 플랜지 베어링 EFSM HT

200°C까지 적용 가능, 내화학성, 장착 홀 4개

igubal® 플랜지 베어링 EFSM HT    

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링, 수 나사산

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링 - 직접 연결용 수 나사산

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링, 수 나사산    

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링, 암 나사산

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링, 직접 연결용 암 나사산

볼 핀이 있는 igubal® 플랜지 베어링, 암 나사산