igubal® 클레비스 조인트

igubal® 클레비스 조인트  
가장 중요한 특징:

매우 작은 중량

고인장력

치수 시리즈 E의 로드 엔드 베어링과 호환 가능

진동 감쇄

소음 감쇠

왼나사용과 오른나사용으로 이용 가능합니다.

igubal® 클레비스 조인트는 DIN 71752에 따라 igumid G로 제작된 고체 폴리머이며, 상대물로서 치수 시리즈E의 로드 엔드 베어링과 결합될 수 있습니다.

그것들은 클레비스 조인트, 클레비스핀 및 서어클립, 혹은 스프링이 붙은 핀으로 구성됩니다.

사용해야 하는 경우?

높은 강성이 필요할 경우

내식성을 원할 때

윤활유를 사용해서는 안 되는 경우

중량을 줄이고자 할 경우

유지보수가 필요하지 않은 건식 작동이 필요한 경우

가장 간단한 방법으로 설치해야 할 경우

기압 실린더 및 가스 스트러트와 함께 사용할 경우

사용해선 안될 때?

온도가 200°C 이상으로 높아지는 상황이 많을 경우

20mm 이상의 치수가 필요한 경우

igubal® 클레비스 조인트, mm

핀 및 서어클립 포함/불포함

igubal® 클레비스 조인트, mm    

igubal® 스프링 장착 핀 결합형 클레비스 조인트, mm

igubal® 스프링 장착 핀 결합형 클레비스 조인트, mm    

igubal® 클레비스 조인트 결합, mm

클레비스 조인트와 로드 엔드 베어링으로 구성된 완전한 무릅 관절

igubal® 클레비스 조인트 결합, mm    

igubal® 스프링 장착 핀, mm

igubal® 스프링 장착 핀, mm    

igubal® 핀, mm GBM/GSR

핀과 서어클립

igubal® 핀, mm GBM/GSR    

금속 탐지형 igubal® 클레비스 조인트

igubal® 클레비스 조인트, 금속 감지 가능, mm

igubal® 클레비스 조인트, 금속 감지 가능, mm    

스프링 핀 방식의 igubal® 클레비스 조인트, 금속 감지 가능, mm

스프링 핀 방식의 igubal® 클레비스 조인트, 금속 감지 가능, mm    

igubal® 스프링 로더 핀, 금속 감지 가능, mm

igubal® 스프링 로더 핀, 금속 감지 가능, mm