스마트 베어링 기술

20212년 신제품 스마트 플라스틱 ...

... 기술력 향상, 비용 절감 이구스 솔루션

이구스와 함께 기술력 향상, 비용 절감을 실현하세요. 이구스가 수 년간 고수해 온 제품 개발 목표, Tech up, cost down 솔루션을 소개합니다. 현재 팬데믹 시기의 긴급한 문제는 우리에게 훨씬 더 큰 노력을 요구했습니다.
 
drylin W 프로파일 가이드의 예측 가능한 유지보수 또는 이타적인 추가 코어 없이 버스 케이블의 안정적인 상태 모니터링을 위한 신제품 i.Cee:plus와 같은 2021년의 모든 스마트 플라스틱 혁신 제품을 바로 여기에서 처음으로 체험하세요.
 
2021 스마트 플라스틱 신제품 - 개요

스마트 플레인 베어링 기술

iglidur isense 플레인 베어링

  • 갑작스러운 기계 고장 방지
  • 원격 진단으로 유지보수 필요 사항을 탐지하고 모니터링
  • FDA 승인 범용 제품으로 사용 가능
  • 뛰어난 내마모성
  • 먼지 및 분진에 내성
스마트 플레인 베어링 바로가기
결함이 있는 플레인 베어링은 농부뿐만 아니라 모든 기계 운영자의 하루를 망칠 수 있습니다.  
 
스마트 플레인 베어링은 언제든지 베어링 상태를 평가할 수 있기 때문에 특히 예민하거나 도달하기 어려운 기계의 지점에 적합합니다.
 

3D 프린팅 스마트 플레인 베어링

  • 여러 재질의 3D 프린팅을 통해 생산된 센서 포함 내마모성 부품
  • 마모 한계 도달 시 경고
  • 과부하 발생 전 경고 ► 손상 방지
  • 예측 가능한 사용 수명
  • 최소 주문 수량 없음
  • 급유 필요 없음
3D i.sense - 센서 탑재된 3D 프린팅

3D 프린팅 i.Sense 베어링의 테스트 및 생성

동영상 내용
  • 베어링은 이구스 트리보 필라멘트(흰색)와 특히 전도성 재질(검정색)의 2가지 재질로 인쇄됩니다.
  • 베어링의 마모는 검정색 재질에서 측정됩니다.
  • 다중 재료 프린터로 인쇄됨
  • i.Sense 기술은 최소 벽면 두께가 2.5mm인 모든 내마모성 부품에서 구현할 수 있습니다.
  • 테스트 장치는 베어링에 서로 다른 마모 조건이 표시되고 사용 수명 예측도 가능해진 테스트를 보여줍니다.

스마트 iglidur® PRT 선회 베어링

  • 교체 가능한 슬라이딩 요소로 간편한 설치
  • 뛰어난 내마모성
  • 고하중 및 높은 강성에 적합
  • 알루미늄으로 제작된 하우징
문의하기
PRT 스마트

스마트 직동 기술

스마트 drylin® W 캐리지

상태 모니터링 외에 drylin W LED 캐리지의 도움을 받아 예측 가능한 유지보수를 위해 drylin W 캐리지를 장착할 수도 있습니다. 
이는 라이너의 마모뿐만 아니라 교체할 최적의 시간이 되었음을 나타냅니다. 따라서 너무 이르거나 너무 늦지 않고 항상 최적의 사용 수명을 가진 제품을 사용할 수 있습니다.   
스마트 캐리지 관련 문의
drylin W 스마트
drylin W 스마트

LED 포함 drylin® W 직동 캐리지

  • 빠르게 직접 확인 가능
  • LED를 사용해 간편한 처리 및 시각화
  • drylin® W 프로파일 가이드 및 직동 모듈용
  • 설치 사이즈 10 및 16에서 사용 가능
  • 예비 베어링 라이너 세트 재고에서 이용 가능
  • 실용적인 마운팅 툴로 더 빨라진 베어링 교체
drylin® W 캐리지 바로가기

스마트 베어링 기술 센서

DLT.W

DLT.W

drylin T 직동 시스템의 마모 센서

  • 예측 가능한 유지보수(i.Cee) 가능
  • 라이너에 통합됨
  • 적절한 시간에 라이너 마모 보고
  • 슬라이딩 요소의 교체 시기 예측

DLW.W

DLW.W

DLW.W 센서를 사용한 마모 모니터링

  • 예측 가능한 유지보수(i.Cee) 가능
  • drylin W 직동 가이드에서 라이너 베어링 마모를 측정하는 센서
  • 한도에 도달하면 베어링 라이너를 교체해야 한다는 신호 전송

PRT.W

PRT.W

iglidur® PRT 선회 베어링 마모 센서

  • 예측 가능한 유지보수(i.Cee) 가능
  • 슬라이딩 요소 마모 측정 센서
  • 슬라이딩 요소의 교체 시기 예측

isense 플레인 베어링

isense 플레인 베어링

통합된 마모 측정

  • 예측 가능한 유지보수(i.Cee) 가능
  • 통합형 마모 측정 센서 시스템