이구스는 주름형 호스로 가이드 되는 케이블을 안전하게 가이드 하기위해 e-rib을 개발했습니다. 양쪽 끝의 보강재와 주름형 호스의 처짐 및 회전 유니언을 결합한 이 솔루션은 고속 SCARA 어플리케이션에 매우 적합합니다.
e-rib은 주름형 호스 조인트를 충진하고 안정화하여 한 방향으로만 움직이도록 해줍니다. 주름형 호스는 측면 가이드 요소로 인해 비지지 길이를 제공합니다. 개조 작업을 통하여 쉽게 설치된 e-rib은 단 몇 단계만으로 기존 적용개소를 업그레이드할 수 있습니다. erib은 호스 제조업체오 ㅏ별개 처음에는 29mm의 공칭 폭에서 이 솔루션을 제공하고 있습니다.
30초 이내에 설명
Matthias Meyer의 Scara 케이블 솔루션 발표
Scara 로봇에 대한 에너지 공급
다양한 Scara 모델에 개별 적용 가능
축 1부터 볼 스크류까지 에너지 공급 시스템을 포함합니다.
현재 Scara 케이블 솔루션의 공칭 폭(내부)은 29mm로 사용 가능합니다.
23mm 및 36mm의 공칭 폭 계획 중
개별 부품 주문을 통해 예비 부품 공급 보장
기술력 향상
모듈형 시스템, 간편한 개조
하네스 시스템으로 배송 가능
다양한 SCARA 유형에 따라 간편하게 조정할 수 있는 맞춤형 설계
케이블 및 호스의 안전한 가이드
비용 절감
간편한 유지보수
고성능
모든 구성품을 개별적으로 교체 가능
다운타임 단축
Proof
2016년 이후, 50개의 EPSON SCARA 로봇은 독일 자동차 제조업체에서 지속적으로 작동하고 있습니다.
20.08.20부터 21.03.01까지 2,500,000회의 테스트 완료
안정성
사용 수명이 다한 고객의 e-rib을 이구스 chainge 재활용 프로그램의 일환으로 재활용하세요. 제조업체 상관 없음. chainge 재활용 프로그램 바우처를 받을 수 있습니다.
무급유 xiros® 폴리머 베어링 설치됨
Scara 케이블 솔루션의 배경은 무엇입니까?
주름형 튜브 동적 강화
기존 주름형 호스 시스템의 강화. e-rib은 주름 호스에 클립형으로 장착됩니다. 새로운 사이즈는 호스 제조업체와 무관합니다. e-rib은 주름형 호스를 안정화하여 한 방향으로만 움직이도록 해줍니다. 측면 가이드 요소가 있는 주름형 호스는 e-rib으로 인해 길이를 따라 추가 서포트가 필요 없습니다. 처음에는 Scara 로봇용으로 공칭 폭 29를 제공합니다.
Scara 케이블 솔루션의 고객 적용
3년 반 이상 지속적인 작동 중(2020년)
독일 자동차 제조업체에서 50개의 Epson Scara 로봇은 2016년 이후 이구스 Scara 솔루션을 사용하여 지속적으로 작동하고 있으며, 지금까지 1,700만 주기를 달성했습니다.
거의 무보수
시스템 사용 수명의 커다란 증가
적은 노력으로 개조 가능
이구스 테스트 연구소의 Scara 케이블 솔루션
부품 1
제품 확장을 위해 여기에서 이구스 테스트 설정을 확인할 수 있습니다.
이 동영상은 2020년 8월 27일에 녹화되었습니다.
이 동영상은 여전히 3D 프린팅 부품으로서 새 회전 유니언을 보여주며, e-rib과 함께 Scara 케이블 솔루션을 구성합니다.
이구스 테스트 연구소의 Scara 케이블 솔루션
부품 2
이 비디오는 2020년 11월 25일 이구스 테스트 연구소에서 녹화되었으며, Scara 케이블 솔루션의 기능을 훨씬 더 명확하게 보여줍니다.
회전 연결부 + e-rib가 최적의 결합을 보장합니다.
부품 번호 구조 설명: SCARA EPSON G6 553s
Scara 케이블 솔루션은 각각의 SCARA 로봇과 일치하거나 이에 맞게 조정되는 3 개의 요소로 구성됩니다.