문제
캠핑 화장실 폐기물 탱크를 비우는 것은 종종 냄새가 나고 유쾌하지 못한 작업입니다. 또한 폐기물 탱크를 물로 청소하고 채우는 것은 기계 요소가 특히 내부식성이 있어야 하기 때문에 모든 자동화 솔루션에 추가적인 어려움을 제시합니다. 캠핑 사이트의 전체 자동 청소 시스템에 대한 투자 가치가 있으려면 자동화 솔루션이 자체로 신속하게 가치를 증명해야 하고, 동시에 안전하고 내구성이 있으며 무보수여야 합니다.
솔루션:
캠핑 버틀러 내부에는 폐기물 탱크를 수동으로 삽입하는 팬이 있습니다. 폐기물 탱크를 삽입한 후에는 팬의 측면 벽이 베어링이 포함된 두 개의 정밀 샤프트에 의해 정화조에 적응하여 탱크가 팬에 고정됩니다. 또한 에너지체인은 안전한 에너지 공급 시스템을 보장합니다. 두 개의 z축이 있는 drylin 룸 갠트리 로봇이 팬 자체에 장착됩니다. 이 일체형 시스템은 모터, 커플링 및 인코더와 함께 공급되고 조립됩니다. 이것은 두 개의 drylin ZLW 타이밍 벨트 축, 한 개의 ZLW 캔틸레버 축 및 두 개의 ZLW Z 축으로 구성됩니다. 직동 가이드 캐리지에는 정밀한 가이드를 보장하는 무급유 슬라이딩 요소가 장착되어 있습니다.
완전 자동 및 간단한 작동 정화조 삽입 후 직동 로봇의 Z 축 중 하나에 장착된 그리퍼를 사용하여 탱크 뚜껑의 나사가 풀리고 열립니다. 물이 충전되는 탱크 유입구에는 두 번째 Z 축에 연결된 연결부가 있습니다. 기어 휠이 팬과 갠트리 로봇을 180도 회전시켜 탱크 내용물을 비우고 헹굽니다. 기어가 팬을 원래 위치로 복귀시키고, 플랩이 열리고, 캠퍼가 청소된 탱크를 제거할 수 있습니다.