담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913
이구스 테스트 연구소

3,800m² 면적에서 연구

1985년 당사의 자체 제품을 엄격히 테스트하기 위해 이구스 테스트 연구소가 건설 중이었습니다. 모든 이구스 제품은 판매되기 전에 철저히 테스트됩니다. 테스트는 15,000회 이상 수행됩니다. 3,800m² 면적에 달하는 연구소는 업계에서 가장 큰 마찰 폴리머 연구소입니다. 당사 고객의 많은 소망과 꿈이 여기서 시작되며, 당사는 이러한 소망과 꿈이 제품의 형태로 바로 구현될 때까지 이 아이디어를 시도합니다.

dry-tech 테스트 연구소  
시험 연구소 대략적으로 파악하기

    베어링 기술 테스트 연구소
    • 매년 135조 회 테스트 동작
    • 50개 이상의 테스트 장치에서 11,300회 마찰 테스트
    • 약 400회 고객 맞춤형 검사
    에너지체인 테스트 연구소
    • 60개 이상 테스트 장치에서 4,100회 테스트
    • 데이터 베이스에 저장되는 7,512개의 연구 결과
    • 에너지체인 및 chainflex® 연구소에서 연간 10억 회 이상의 장기 내구성 주기 테스트
    케이블 테스트 연구소
    • 연간 약 20억 회의 테스트 스트로크
    • 연간 1,561회 생산 모니터링 테스트
    • 58개의 테스트 장치
    • 테스트 중 최대 140만 회 전기 측정

    필러 문구  
    테스트 결과로 당사 온라인 툴 개선

    2001년 이후, 당사는 데스트 연구소 결과 데이터베이스에 기반하여 혁신적인 온라인 툴을 개발 중입니다. 위와 같은 온라인 툴을 사용할 경우, 당사 제품의 경제적 효율성과 안전성을 항상 온라인으로 신속하고 매우 간편하게 확인할 수 있습니다. 이는 당사 고객에게 높은 수준의 투명성이 제공됨을 의미하며, 고객은 자신의 문제에 대해 가장 비용 효율적이고 기능적인 솔루션을 찾을 수 있습니다.  
     

    • 40개 이상 무료 온라인 툴 
    • 신제품을 제외한 모든 제품에 대한 온라인 사용 수명 계산기
    • 개별적으로 제품 구성
    • 거의 모든 사용 수명 및 어플리케이션에 대한 50종 이상의 iglidur 재질 
    • 신뢰할 수 있는 데이터 

    "모든 제품은 우리의 손을 거칩니다."

    "테스트 연구소에서는 매일 다른 제품이 테스트됩니다.  이곳에서는 이구스에서 생산하는 모든 제품이 테스트됩니다. 자신의 어플리케이션에 당사의 제품과 재질을 사용할 수 있는지 문의하는 고객도 있습니다. 이러한 맞춤형 설계로부터 얻은 지식은 개발에 적용되고, 신제품은 종종 고객의 문제를 해결하는데서 시작됩니다. 모든 제품과 재질은 우리의 손을 거치며, 완전하게 테스트 및 검사됩니다. 결과는 데이터베이스에 기록되어 많은 온라인 툴에서 사용되며, 저장도ㅚㄴ 데이터는 곧 고객에게 혜택으로 돌아갑니다. " 
     
    Dr.-Ing. Ralf Selzer, 연구/개발 책임자

    Ralf Selzer 박사, 연구/개발 책임자  

    마찰이 모션 플라스틱의 핵심

    내마모성 재질 및 무보수 구성품은 비용을 절약할 뿐만 아니라 마모 관련 장비의 고장 위험 또는 잦은 유지보수 작업을 줄여줍니다. 이구스는 테스트 연구소에서 마찰에 대한 많은 노하우 및 방대한 양의 데이터를 축적했습니다. 이는 모든 기계 엔지니어에게 최상의 조건입니다. 이유: 오늘날 기계는 종종 3교대 형식으로 활용됩니다. 점점 가혹해지는 사용 환경에 비춰 볼 때, 마찰에 최적화된 구성품을 찾는 것은 모든 기계 엔지니어에게 시간이 많이 걸리는 작업입니다.  

    인포그래픽  

    뉴스레터

    이구스 뉴스레터가 나타나 있는 모니터, 태블릿 및 스마트폰