<font size="7">자동 &amp; 신뢰성</font><br>냉장 카운터 잠금 시스템</font>
냉장 카운터 잠금 시스템
  • 필요했던 것 냉장 카운터용 자동 잠금 시스템
  • 요구 사항 100% 윤활 및 유지보수가 필요 없음, 내구성, 내한성, 비용 효율적, 저소음 및 무진동, 식품 적합성, 저마찰성
  • 사용 제품: 드라이스핀® iglidur® J 소재의 플랜지형 나사 너트, 드라이스핀® 나사산 사이즈 10x50의 스테인리스 스틸 소재의 나사 스핀들, 
    드라이린® E 스테퍼 모터
  • 고객을 위한 성공: 이탈리아 기업 Cisaplast는 냉장 카운터용 자동 폐쇄 시스템을 구축합니다. 전문가들은 도어 이동 가이드에 스테퍼 모터 타입 드라이린® 과 고성능 플라스틱 이글리듀어® J로 만든 드라이스핀® 시리즈의 플랜지 나사 너트를 사용합니다. 이 부품은 외부 윤활유 없이 사용할 수 있고 유지보수가 필요 없으며 가볍고 비용 효율적이며 내구성이 뛰어납니다.

문제

솔루션

사용된 제품

리드 스크류
플랜지형 리드 스크류 너트
스텝퍼 모터

애플리케이션 비디오

리드 스크류 드라이브 구성하기

충진 시스템

기술 향상, 비용 절감:

기술력 향상, 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담