솔루션
에너지와 데이터를 공급하기 위해, 이구스는 일체형 에너지 체인 시스템인
readychain을 제공합니다. 이전에는 기계 전문가들이 개별 체인 링크를 조립하고 케이블을 연결해야 했지만, 이는 이구스의 하네싱 시스템으로 인해 과거의 이야기가 되었습니다. 전체적으로 제조업체는 작업 시간의 약 80%를 절약할 수 있습니다. 에너지 공급 시스템에는
chainflex 케이블 제품군의 서보 및 인코더 케이블과 유압 및 냉각수 호스가 포함되어 있습니다. 모든 구성 요소는 플러그인 커넥터로 연결되어 있습니다. 케이블과 호스는 에너지체인에서 사용하도록 설계되었으며 이구스 3,800 평방 미터 실제 조건의 테스트 랩에서 테스트됩니다. 고객은 전체 시스템에 대한 보증을 받을 수 있습니다.
DVS Universal Grinding GmbH는 현재 두 가지 크기로 기계 시리즈를 제공합니다. 중심 거리가 1,200mm 이하에 사용하는 UGrind 800, 최대 1,800mm 크기에 사용하는 UGrind 1500입니다. 더 크고 기능적으로 동일한 기계의 경우, 체인 시스템은 세 개의 체인 링크만 확장하면 사용이 가능합니다. 현재 기계에 설치된
readychain 시스템은 세 개의 에너지체인으로 구성되어 있습니다. Z축에서는 두 개의 경량
E4.1L 에너지체인 (E4.38L 시리즈)이 다기능 터릿에 적절한 케이블과 호스를 공급합니다. 제품은 빠르게 조립할 수 있고 비용 효율적입니다. 또한 매우 가볍고 비용 효율적인
E4/light 에너지 체인 (14240 시리즈)이 X축에 사용됩니다. 측면 링크 두께가 줄어들고 크로스바가 얇아져 체인의 내부에 케이블을 넣을 수 있는 공간이 더 넓어졌습니다. DVS Universal Grinding GmbH는 에너지 체인 시스템의 품질을 확신하고 있습니다. readychain이 장착된 최초의 기계는 18개월 이상 아무 문제 없이 24시간, 주 6일 대량생산으로 문제없이 작동하고 있습니다.