페인트 샵은 환경에 민감합니다. 페인트를 오염시키지 않는 것과, 폭발로부터의 보호를 보장해야합니다. 후처리 되는 페인트의 문제는 적절하게 설계된 도구와 시스템으로 예방 효과를 가질 수 있습니다. 이는 이구스가 내마모성 재질의 에너지체인외에도 ESD 도체 재질로 만들어질 모델을 제공하는 이유입니다.
페인팅 로봇은 모든 구동 환경에서 안정적으로 작동해야 합니다. 시간은 돈이기 때문에 다운타임 및 셋업 시간을 최소한으로 유지해야 합니다. 2년 전에 설치된 이후, 다차원 에너지 공급 시스템은 오류 없이 로봇의 24시간 가용성을 보장하였습니다. 단순한 연결과 정교한 액세서리로 셋업 시간이 상당히 감소합니다.
ARIS Stellantriebe GmbH의 이러한 엑추에이터는 도색 라인의 플랩 조정기로 사용됩니다. 그러나 빈번한 주기때문에 나사산 부품에 높은 부하가 가해집니다. 당사의 dryspin 및 iglidur 베어링 포트폴리오 구성품이 여기에 솔루션을 제공합니다. 안정적인 구성품은 유지보수 부족으로 인한 비용을 절감하며 완전한 무급유로 작동됩니다.