석유 및 가스 산업을 위한 igus® 솔루션

극단적인 조건에서 사용되는 이동식 에너지 공급 시스템

분진, 염수, 진동, 극단적인 온도, 높은 기계적 응력 수준 및 폭발 위험은 석유 및 가스 추출에 사용되는 시추 장비 및 기타 장비의 성능을 약화시키는 가장 빈번히 발생하는 문제들입니다. 가동 중단 시 많은 비용이 드는 이러한 환경에서 igus® 에너지체인은 부드럽고 지속적인 작동을 보장하는 데 필요한 성능 특성을 제공합니다.

장점:

  • 바로 연결 가능한 완전한 시스템 제공업체
  • 100% 내부식성, 염수 내성 및 고하중 어플리케이션용으로 검증 및 테스트 완료
  • 수년 간의 경험을 기초로 한 연안 적합성
  • 예를 들어, 서비스 루프와 비교할 때 더 긴 사용 수명
  • 금속 체인에 비해 최대 70%의 중량 감소 효과
  • 유지보수 사전 알림용 감지 기능 구성품(스마트 플라스틱)
  • 석유 및 가스 산업을 위한 해당 인증서와 함께 에너지체인용으로 특별 개발된 케이블
  • 낮은 비용과 높아진 장비 안전성
지금 전문가에게 문의하기

탑 드라이브 시스템에서 chainflex® 케이블이 포함된 사전 하네싱된 에너지체인시스템(readychain®)

 

석유 및 가스 산업에 적합한 제품

E4.112 에너지체인 시리즈  
E4.112 에너지체인 시리즈

  • 강철보다 견고하고 최대 70% 가벼움
  • 부품 추락을 방지하는 특수 내부 분리 시스템
  • 모듈형 디자인

E4.350 에너지체인 시리즈  
E4.350 에너지체인 시리즈

  • 최대 650kg/m의 고하중용으로 검증 및 테스트 완료
  • 예를 들어 캔틸 레버 스키드의 경우에 사용
  • 강철 체인보다 최대 50% 가벼움

오프쇼어 체인(OSC)  
오프쇼어 체인(OSC)

  • 모듈식 디자인으로 케이블에 도달할 수 있음
  • 최대 187kN이 가능한 인장력
  • 매우 열악한 조건에서 케이블 보호

하네스 케이블  
하네스 케이블

  • 산업별 커넥터가 장착된 바로 연결 가능한 케이블
  • EX 커넥터 하네싱
  • 해당 산업 표준에 따라 테스트 완료됨

하네스된 에너지 공급 모듈  
바로 연결 가능한 에너지체인 시스템

  • 95% 감소된 하네싱 시간
  • 조립 시간 단축
  • 예를 들어 탑 드라이브용 플러그 앤 플레이 솔루션

RBR 회전 시스템  
턴키 일체형 시스템

  • 최대 900° 회전하는 회전 시스템
  • 고객의 구조로 간편하게 통합
  • 시스템 보증 연장 가능

고객 적용 사례

육상 굴착 장치  
완전 자동화된 육상 굴착 장치에서 줄어든 설치 시간 및 유지보수 시간

파이프 처리 장비 및 완전 자동화된 육상 굴착 장치의 탑 드라이브와 같은 모든 가동형 기계를 위한 단일 소스 일체형 시스템

파이프 랙커 시스템  
수년 간 연안에서 성공적으로 가동

극단적인 고하중 및 석유 굴착 장치의 거친 조건에서, E4.1 시리즈의 내부식성 및 경량 에너지체인은 자신의 강점을 입증할 수 있습니다.

로봇  
설치 시간이 짧고 설치가 용이한 비용 효율적인 완전 시스템

여기서는 무엇보다도 여러 개의 RBR 시스템이 로봇 조인트에서 에너지체인과 함께 사용됩니다. 이때 에너지체인은 에너지, 데이터 및 매체의 공급을 담당합니다. 매우 제한된 설치 공간으로 인해 특수한 기술 솔루션이 igus® 프로젝트 엔지니어링 팀에 의해 수행되었습니다.

캔틸레버 스키드  
중량 감소 및 비용 효율적 솔루션

캔틸레버 스키드의 경우, 중량급 어플리케이션은 기본적인 선결 조건이며 비용 효율적인 중량 감소형의 E4.350 시리즈로 구현될 수 있습니다.

테스트: FAT(공장 승인 테스트) 및 기능 테스트

FAT: 석유 및 가스 산업의 설치 후크 솔루션 E4.350 에너지체인

 

기능 테스트: 버킷 굴착기에 사용되는 igus® RBR 회전 시스템

 

석유 및 가스 산업 전문가

Tim Schneebeck  

문제가 있거나 추가 정보가 필요한 경우 언제든 도와드리겠습니다!
산업 담당자:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245

서비스

엔지니어링 서비스  
엔지니어링 서비스

첫 번째 구상부터 설치 및 현장 시운전까지

조립 서비스  
조립 서비스

보증과 함께 모든 구성품으로 에너지체인 설치

테스트 연구소  
품질 관리

정기적으로 점검 및 인증된 제품 품질 관리

추가 정보

관련 웹사이트

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h