×
drylin® E 모터 제어 시스템
EC/BLDC 및 DC 스텝 모터용 모터 제어 시스템
drylin® 제어 시스템과 함께, 이구스는 직동 캐리지를 제어하기 위한 비용 효율적이고 사용법이 간편한 솔루션을 제공합니다.연결은 빠르고 간편합니다.노트북, 태블릿 또는 스마트폰으로도
모터 제어가 가능합니다.커미셔닝 시간과 관련 비용을 줄이기 위해 모터 제어 시스템과 함께 사용할 무료 샘플 프로그램이 있습니다.
스테퍼 (stepper), EC/BLDC & DC 모터용 drylin® D1및 D2
노트북, 태블릿 또는 스마트폰으로 제어 가능
모든 drylin® E 축에 적합
DC, EC 및 스텝퍼 모터용
CANopen, 이더넷, 디지털 입력 및 출력에 의한 통신
많은 산업 제어 시스템과 호환
투자하기 전에 테스트: 무료 온라인 시뮬레이션
무료 샘플 프로그램
온라인 샵에서 검색
직류 모터용 drylin® D3
사용 간편, 빠른 연결
장치 제어로 직접 제어 가능 (예: 직동 캐리지)
다양한 속도 및 시작 모드 지원
스위치나 조이스틱과 조합 가능
경제적인 비용
즉시 사용하도록 준비됨
기능 개선 요청
온라인 샵에서 검색
스테퍼 모터용 drylin® D7, D8, D9
특정 기술, 소프트웨어 또는 프로그래밍 전문 지식이 필요하지 않습니다.
상위 레벨 제어 시스템에서 표준화된 사이클/방향 인터페이스를 통한 제어
단순한 높이 조정 또는 이동과 정확한 픽&플레이스 어플리케이션에 적용 가능
무료 샘플 프로그램
온라인 샵에서 검색
직류 모터에 적합한 drylin® D5, D6
즉시 사용 가능. 파라미터화 또는 프로그래밍 불필요
디지털 입력을 통한 좌/우 실행
외부 PWM 입력 신호를 통한 속도 및 가속
하우징 유무와 무관하게 사용 가능
경제적인 비용
무료 샘플 프로그램
온라인 샵에서 검색
왜 drylin® E 모터 제어 시스템인가요?
24시간 이내 배송
재고 다수 보유
긴 제품 수명
오랜 기간 사용 가능한 방대한 제품군
최소 주문 수량 없음
100% 테스트 완료
drylin® E dryve experience
모터 제어 시스템을 위한 가장 빠르고 쉬운 솔루션
drylin® E dryve를 통해 선택 및 커미셔닝 과정에서 고객을 지원합니다. 각 모터 제어 시스템의 모든 기능에 대한 자세한 튜토리얼 비디오, 이미 구현된 응용 프로그램에 대한 정보 및 사용자에게 적합한 모터 제어 시스템의 선택 가이드를 볼 수 있습니다.
drylin® E dryve experience 바로가기
dryve® 모터 제어 시스템 무료 샘플 프로그램
이구스 무료 샘플 프로그램으로 시간과 비용 절약
마스터/제어 시스템 프로그램 및 dryve 매개변수화를 통한 무료 다운로드
통합 시간 단축
비용 절감
업계 제조업체(Siemens, Beckhoff, Wago 등)와 호환됨
시중에서 구매할 수 있는 단일 보드 컴퓨터/개발자 보드
(Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)와 호환됨
샘플 프로그램 바로가기
모터 제어 시스템 백서
무료 백서에서 모터 제어 시스템에 대한 가장 중요한 정보를 요약했습니다. 이 백서는 다음 주제를 다룹니다:
이구스 모터 제어 시스템 간의 유사점과 차이점은 무엇인가요?
모터 제어 시스템은 어떤 유형의 모터에 적합한가요?
어떤 센서 또는 신호 송신기를 연결해야 할까요?
관리 단계에서는 어떤 종류의 통합이 필요한가요?
체크리스트: 어떤 사항이 중요한가요?
지금 다운로드
drylin® E 전기 모터
지속적으로 성장하는 이구스 모터 제품군은
무보수 및 긴 사용 수명의 하이브리드 스테퍼 모터가 주도합니다. 제품군은 비용 효율적이고 저소음의 DC 모터로 확장되었습니다. 마지막으로 브러시리스 DC 모터로도 알려진 EC 모터는 전기 모터의 범위를 완성합니다.
drylin® E 모터 바로가기
지금 온라인 샵에서 drylin® E 모터 제어 시스템을 만나보세요.