개별 어플리케이션은 매우 자유로운 구성이 가능한 모듈형 기어박스 시스템 drygear® Apiro를 적용해 비용 효율적인 설계가 가능합니다. 포장, 식품, 의료 및 다양한 산업군에 적용 가능한 어플리케이션 레인 조정, pusher 작업, 조정 가능한 기어비의 기어박스, 선회링 및 회전 축을 사용 가능합니다. 모듈형 기어박스는 모터 가동이나 수동 조정이 모두 가능합니다.
Apiro 모듈형 시스템은 다양한 기어비와 확장 옵션 제공으로 다양한 조합이 가능해 적용 분야에 제한이 없습니다.
서비스 수명: 알루미늄에 적용된 iglidur® A180 재질의 웜 기어
i=32, 20rpm at 3.5Nm
당사 연구소에서 지속적으로 테스트 중 - 고객 어플리케이션으로 테스트 가능 고객 어플리케이션에 당사 제품을 적용하기 전에 당사 연구소를 통해 미리 테스트 가능합니다.