×
drylin® R 직동 샤프트
많은 직동 어플리케이션 버전에서 사용되는 정밀 샤프트
직동 샤프트
경화 아노다이징 알루미늄
스틸, 경화 크롬 스테인리스 스틸로도 제작됨
외부 직경 6-60mm
직동 샤프트 구매 하기
지지형 직동 샤프트
알루미늄, 경화 아노다이징
스틸 또는 스테인리스 스틸로도 제작됨
지지 또는 부분 지지
지지형 샤프트 구매 하기
스테인리스 스틸 직동 샤프트
6~50mm의 직경
경화 크롬 도금 옵션
높은 내부식성
스테인리스 스틸 샤프트 구매 하기
5단계로 구성되는 drylin® R 직동 샤프트 시스템
drylin® 직동 가이드 전문가를 사용하여 고객 어플리케이션에 적합한 drylin® R 직동 가이드를 구성하는 동시에 직동 샤프트 시스템의 사용 수명을 계산할 수 있습니다.
drylin® R 일체형 시스템 구성
drylin® R 원형 직동 가이드
장점 한 눈에 보기
최적의 주행 환경을 위한 경화 아노다이징 알루미늄 샤프트
높은 내부식성을 위한 VA 스테인리스 스틸 샤프트
경화 스틸 및 스테인리스 스틸 샤프트
비금속 카본 샤프트
서포트 포함 또는 제외 직동 샤프트
카본 소재의 경량 직동 샤프트
CFK 합성물로 제작된 샤프트는 매우 가볍고 강합니다.
카본 직동 샤프트는 알루미늄이나 스테인리스 스틸로 제작된 직동 샤프트보다 훨씬 가볍습니다. 카본 샤프트는 설계시 중량을 최소화 해야 하는 모든 곳에 필수입니다.
X-레이 투명성은 카본 섬유의 또 다른 장점입니다. 따라서 이 소재는 의료 또는 측정 기술에 종종 사용됩니다.
초경량
X-선 투영 가능
고강도, 강한 내성
비금속
비자성
탄소 섬유 샤프트 구매 하기
drylin® R 직동 샤프트용 샤프트 엔드 서포트
병렬 직동 샤프트의 조립용
소재: 알루미늄
이동형 또는 고정형 버전 (스루 홀 포함)
8~40mm의 샤프트 직경용
샤프트 엔드 서포트 구매하기
drylin® R 직동 샤프트용 샤프트 엔드 블록
간편한 조립, 안전한 그립
이구스는 다양한 버전으로, 디자인에 따라 6~60mm의 샤프트 직경을 위한 drylin® R 샤프트 엔드 블록을 공급합니다.
8~60mm 직경의 일반 유형
6~50mm 직경의 컴팩트한 유형
8~40mm 직경의 좁은 유형
12~50mm 직경의 플랜지 샤프트 서포트로 사용
샤프트 엔드 블록 구매 하기
drylin® R 샤프트 가이드 디자인
샤프트 가이드용 자동조심 베어링
drylin® R 플로팅 베어링은 평행 샤프트가 있는 어플리케이션에서 큰 장점을 제공합니다. 이러한 형상으로 정렬 및 평행 오류를 보정할 수 있으며, 구동 장치에서 가장 멀리 떨어진 샤프트에 사용해야 합니다.
drylin® R - 디자인 팁
drylin® R 직동 시스템 바로가기