솔루션
Bluhm는 조립 시간 단축과 프로세스 간편화를 위해 즉시 설치 가능한 형식 조정을 제안받았습니다.변조 방지 장치에 사용되는
drylin® 직동 가이드는 유연성을 제공할 뿐만 아니라, 내분진성 또한 갖추고 있어 특수한 환경에도 적합합니다. 또한 직동 가이드는 슬라이드 시스템에 윤활유가 포함되어 있기 때문에 추가 급유 없이 작동합니다. 따라서 시간이 절약될 뿐만 아니라 유지보수 및 급유 비용도 절감됩니다.drylin® 직동 가이드의 긴 사용 수명 덕분에 Bluhm Systeme GmbH는 고객에게 최고 품질의 제품을 제공할 수 있었습니다. 또한 drylin® 의 반복성, 정밀도 및 속도를 통해 변조 방지 장치의 일괄 처리 시간을 단축할 수 있습니다. 라벨기는 분당 500개의 실링 라벨링을 붙일 수 있으며, 처리 시간이 단축 될수록 비용을 절약할 수 있습니다. 이것이 바로 라벨 전환과 포맷 설정의 완전한 자동화를 Blumhm에서 지속적으로 추진하는 이유입니다. 이를 통해 시간 절약과 오류의 원인을 줄일 수 있습니다. 기계의 수요가 증가하고 있는 만큼, 향후 양사의 추가적인 협력이 예정되어 있습니다.