솔루션
이구스는 직동 시스템과 관련하여 Indspect사와 오랜 제휴 관계를 맺고 있습니다.
drylin® SHT 직동 모듈은 내화학성, 내부식성 및 유지보수로 부터 자유롭습니다. 또한 청소가 용이하며 수분 흡수율이 낮습니다. 게다가 drylin SHT 직동 모듈은 가벼우며 추가 급유가 필요없습니다. 리드 스크류 직동 유닛은 특수한 환경에서 사용할 수 있습니다. 내마모성을 가진 스테인리스 부품도 식품 업계에서 높은 수요를 가집니다.
제조업자는 이미 이전 협업 제품을 알고 있어 모든 위생 요건을 충족하고 노화 과정을 낮게 유지할 수 있었으며, 이를 통해 고객들이 오랜 기간 시스템을 사용할 수 있었습니다.
카메라와 조명도 Inspect 디바이스의 조정에 따라 움직입니다. 이 곳에서 drylin® SHT는 초기부터 사용되었으며, 이후 에너지체인이 사용되기 시작했습니다. 다수의 카메라가 작동하는 대규모 시스템에서는 케이블을 보호해야 시스템이 동작합니다.
easy chain E14는 외부 곡률에 따라 빠르게 설치할 수 있습니다. 푸시 버튼 디자인은 체인 링크를 안전하게 고정하며, 작은 피치로 조용하고 부드러운 조작이 가능합니다.
현재까지 시스템에 관해서 애로사항은 없으며, 제조사로 반환되는 것은 재구축 및 부품을 추가하는 경우뿐입니다. 직동 시스템의 무급유 특성 때문에 유지보수 작업도 필요하지 않습니다. 이러한 이유로 직동 시스템은 식품업계를 만족시킬 수 있었습니다. 이는 전체 단위가 주문 양식에 있는 경우에도 적용됩니다. 또한 광범위한 조립 작업이 없어졌습니다.