솔루션
Alzmetall은
사전 조립된 readychain 케이블 패키지를 GS 800에서 처음으로 사용했습니다. 협력이 성공적으로 마무리된 이후, GS 650에도 readychain 시스템이 장착될 예정입니다.
이는 조립 시간을 단축할 뿐만 아니라 에너지 공급 시스템의 내구성에도 기여합니다.
chainflex 케이블은 에너지 체인용으로 개발되었기 때문에 작은 곡률 반경에 설치가 가능하여 좁은 공간에서의 설치도 가능하며, 지속적인 작동에도 긴 사용 수명을 가졌습니다. 이는 기계가 매우 견고하게 구성되어 있기 때문에 Alzmetall의 중요한 기준입니다. 최대 30,000 min
-1 에서 작동하는 스핀들에는 서보 드라이브용 전기 케이블, 공구 클램프용 유압 호스, 인코더 및 측정 시스템 케이블 및 냉각수 공급 케이블을 포함하여 총 50~60개의 에너지 및 신호 케이블이 필요하며, 스핀들의 송풍용 압축 공기 공급 장치를 포함합니다. readychain 시스템은 조립 시간을 절약합니다.
GS 650의 에너지 체인 시스템은 3축의 이동성을 제공합니다. x축은 별도로 이동하고 y축과 z축은 동일하게 이동합니다. 세 체인 모두 이구스가 공급하는 배전함을 통해 끝나기 때문에 설치는 매우 간단합니다. x축은 수평으로 설계되었으며 상부 기계 덮개를 지지대로 사용하며 브릿지로 지지됩니다. 이는 공간을 절약하고 체인의 최적 안내를 보장하는 설계 세부 사항입니다.
GS 650용 에너지 공급 시스템을 개발할 때 프로젝트 엔지니어는 당시 시장에 새로운 에너지 체인 시리즈가 출시되었다는 이점을 얻었습니다.
E4/4 light는 다음과 같은 특징이 있습니다. 매우 컴팩트한 외부 치수 ; 체인은 동일한 내용으로 20mm 더 좁습니다. 모든 이동 중에 체인이 기계 윤곽 내에 남아 있도록 보장한 것은 20mm였습니다. 소형 타입과 좁은 곡률 반경에도 불구하고 체인과 케이블은 고속으로 움직입니다.