drylin® 제품 개요

롤링 대신 미끄럼

drylin® 직동 베어링은 통상의 구름 볼 베어링 시스템과 달리 미끄럼 패드 위에서 작동합니다. 여러 해에 걸친 시험에서 대부분의 직선 운동에는 마모와 마찰 특성이 우수한 iglidur® J, J 200 및 X가 이상적인 재질이라는 것이 확인되었습니다. 따라서 drylin® 직동 플레인 베어링에 이 재질이 사용됩니다.

drylin® 직동 베어링 시스템은 무급유 운전용으로 설계되었습니다. 그렇게 하여 흙에 사용시 그리스나 오일로 보호합니다. 구름 볼 베어링과 달리, drylin® 베어링은 이동 거리에 의존하지 않아서 최소 스트로크 길이에 대한 조건을 붙이지 않습니다.

drylin® T  
drylin® T
직동 가이드 시스템

프로파일 레일 무부식성, 내마모성, 낮은 마찰계수.

drylin® N 낮은 프로파일 가이드 시스템  
drylin® N
낮은 프로파일 직동 가이드 시스템

프로파일 레일 협소한 설치 공간을 위한 무급유 운전과 무보수

drylin® W  
drylin® W
모듈식 직동 가이드 시스템

거의 무제한적인 실시 여유의 무보수 직동 가이드 시스템

drylin® R  
drylin® R
직동 원형 가이드,
액세서리와 샤프트

무급유성이며, 견고하고 오물에 둔감. 100% 무보수.
샤프트와 지지된 샤프트, 샤프트 엔드 서포트, 샤프트 블록, 등.

drylin® SHT / SLW 스핀들-리프트 테이블  
drylin® SHT
스핀들-리프트 테이블

여러가지 재질과 샤프트의 조합으로 된 무보수 스핀들 리프트 테이블. 각 사용에 대한 올바른 모듈.

drylin® ZLW – 톱니 벨트 축  
drylin® ZLW
톱니 벨트 축

작은 부하의 신속한 위치 결정용

drylin® 스크류 드라이브  
drylin® - 사다리꼴 리드스크류 너트

완전 무보수이며 높은 하중을 가할 수 있습니다.

이지 튜브  
drylin® SET – 이지 튜브

간편 조정 기능의 신형 직동 유닛은 낮은 마찰계수와 이상적인 마모 특성과 함께 무급유 성능을 보증합니다.

drylin® NT 텔레스코픽 가이드  
drylin® NT
텔레스코픽 레일

최대 600 mm 까지 연장가능한 무급유 제품

drylin® 디지털 측정 시스템  
drylin® WKM
디지털 측정 시스템

배터리로 작동되는 계량 시스템이 10m 까지, 선형 가이드와 집게가 있으며 바로 설치할 수 있는.

drylin® WKMEX 외부 출력용 측정 시스템  
drylin® WKMEX
디지털 외부 신호 측정 시스템

바로 설치가 가능한 외부 신호 측정 장치

drylin® W 하이브리드 베어링 | 톱니 벨트 축  
drylin® W 하이브리드 베어링 | 롤러 베어링
하이브리드 베어링과 2가지 규격의 롤러 베어링

drylin® W 하이브리드 베어링 | 수동 조정 시, 글라이딩과 롤링의 결합으로 인해 낮은 구동력이 요구되는 롤러 베어링

drylin® 스테인리스강 재질의 직동 기술  
drylin® ES
스테인리스 스틸 선형 기술

직동 베어링 및 직동 가이드, 모든 매체에 대한 최상의 내성을 갖는 VA 재질의 스핀들 직동 유닛

drylin® Q 온라인 샵 방문하기  
drylin® Q
사각 직동 가이드

토크 내성

경질 아노다이즈 알루미늄으로 이루어진 사각 튜브

내구 모멘트는 최대 10 Nm

무급유와 경량

광범위한 액세서리

drylin® 글라이딩 패드  
drylin® 글라이딩 패드
RSDJ- Round Slide Disk

고성능 재질
iglidur® J로 제작된

무급유 방식

낮은 마찰계수