전체 모델에서 직동 모듈에 사다리꼴 또는 고 나선형 리드 스크류를 장착할 수 있습니다. 타이밍 벨트 포함 직동 축은 반복성이 높고 주기 시간이 짧은 어플리케이션의 장거리 이동 및 최고 속도를 위해 설계되었습니다. 랙을 통해 동력을 직접 전달하는
고속 및 장거리 이동용 직동 장치 는 여러 캐리지를 한 시스템에서 서로 무관하게 공차 없이 이동시키는 추가 이점을 제공합니다.
폴리머 베어링 및 폴리머 너트로 무급유 특성
23가지 샤프트 재질
38개의 사다리꼴 나사산 피치, 4개의 고나선형 나사산 피치
스테인리스 스틸, 알루미늄, 아연 또는 폴리머 재질의 본체
5도면에 따라 가공된 리드 스크류 또는 플레인 드라이브 샤프트
6액세서리 이용 가능
볼 베어링 포함 엔드 서포트
2폴리머 플레인 베어링을 포함한 무급유 직동 가이드
3다양한 캐리지 길이 이용 가능
폴리머우레탄(PU) 또는 네오프렌 타이밍 벨트
5경화 아노다이징 알루미늄
랙을 통해 동력 전송
2알루미늄 중공 샤프트 drylin AWMR을 통한 굽힘 내성
drylin R 직동 라이너로 인한 무급유 및 무보수
4동적 질량(0.9kg)으로 빠른 작동 가능