리프팅 테이블은 가장 눈길을 끌지 못할 수 있지만 내부 물류에서 필수 시스템입니다. 원하는 높이로 하중을 가져와야 하는 곳에서 사용됩니다. 일부 경우에는 고하중 수용력이 몇 톤에 달하고 다교대 작동에서 스트로크 빈도가 높은 경우, 베어링 지점이 고하중에 노출됩니다. 안정적으로 작동하려면, 일반적으로 사용되는 금속 베어링은 특히 실외 날씨에 노출될 때 정기적으로 윤활되어야 합니다. 고성능 폴리머로 제작된 iglidur 플레인 베어링을 사용하면 리프팅 테이블의 사용 수명이 늘어나고 유지보수 노력과 관련된 비용이 줄어듭니다.
- 건식 작동으로 인한 무보수
- 무부식, 실외 사용에 적합
- 최대 200MPa의 표면 정압 내성
- 충돌 및 편하중 내성