drylin® SHTP - 경제적

기능

솔리드 폴리머 디자인

경량

비용 효율적

내부식성

다양한 액세서리 이용 가능(핸드 휠, 커서 등)

이 항목에 대한 맞춤:


SHTP - 경제적

L 최대:

 


전체 시스템 주문하기

몇 가지 단계로 구성:

1. 설치 사이즈 선택
2. 스트로크 길이 선택 (mm)
3. 액세서리 부품 선택

힌트:

자세한 내용은 위에 언급된 페이지에서 뿐만 아니라 위의 도면과 표에서 찾을 수 있습니다.

drylin® SHTP - 종합 시스템

단계 1

스핀들-리프트 테이블의 설치 사이즈를 선택하세요.

technical drawing
설치 사이즈:

사이즈 [mm]

주문 번호 최대 스트로크 길이
[mm]
중량
[kg]
추가
1000mm당
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f 베이스
스트로크
100mm당 개별 가격
 
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SHTP-01-12-AWM (1) 500 0.35 0.011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 153,000 WON 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SHTP-02-12-AWM 500 0.35 0.011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 116,280 WON 장바구니에 추가
배송 문의 SHTP-01-12-SWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 문의하기로 장바구니에 추가
배송 문의 SHTP-02-12-SWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 문의하기로 장바구니에 추가
배송 문의 SHTP-01-12-EWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 242,960 WON 장바구니에 추가
배송 문의 SHTP-02-12-EWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 206,240 WON 장바구니에 추가
배송 문의 SHTP-01-12-CWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 문의하기로 장바구니에 추가
배송 문의 SHTP-02-12-CWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

(1) iglidur® J로 된 라이너 및 사다리꼴 리드스크루 너트

주문 번호 lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 최대 정하중
                  표준형     축 방향 [N] 레이디얼 [N]
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SHTP-02-12-AWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
배송 문의 SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
배송 문의 SHTP-02-12-SWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
배송 문의 SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
배송 문의 SHTP-02-12-EWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
배송 문의 SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
배송 문의 SHTP-02-12-CWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

*가공된 스핀들 엔드가 없는 표준 디자인
(1) iglidur® J로 된 라이너 및 사다리꼴 리드스크루 너트


이 항목에 대한 맞춤:

당일 배송 drylin® E - 제품 개요

윤활이 필요 없는 drylin® 구동 기술의 도구 상자와 시스템 개념의 지속적인 개발.

당일 배송
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)
배송 문의