×
iSET YE: 6-18m
에너지체인 시스템:
YE
일체형 세트 구성:
하이브리드 에너지체인, 금속 마운팅 브라켓, 세로분리대
Dimensions:
Inner height: 42mm
Travel: 6 - 18m
Inner width. 100 - 125mm
곡률 반경: 100mm
적용 사례:
리프팅 플랫폼, 건설 기계, 견인 트럭, 텔레스코픽 로더, 수직 리프트, 굴절식 텔레스코픽 플랫폼, 수평 드릴링 리그, 굴절식 암 시스템, 드릴링 및 트렌치 벽 장비, 작업 플랫폼
온라인 샵
3D-CAD
백서
제품 리스트
예: PACK.YE.42.10.100.6000.01 | 이동거리: 6m | 내부 폭: 100mm | 센터 인피드
명칭
사진 예시
품번
수량
체인 링크
YE.42.10.100.0
53 체인 링크
금속 마운팅 브라켓
YE.422.R100.1.12.A
1 세트
세로분리대
42.1.1
2번째 링크마다 3개 | 총 81개
특징 및 이점
YE 시스템은 강철 요소의 높은 강도와 플라스틱 부품의 가벼운 무게 및 유연성을 결합하며 건설 기계와 리프팅 플랫폼의 요구 사항에 맞게 개발되었습니다. YE 시스템은 진동으로 인해 느슨해질 수 있는 나사, 리벳 또는 볼트가 없습니다.
비교 가능한 순수 스틸 체인의 거의 50% 미만의 중량
기존 플라스틱 에너지체인보다 50% 더 긴 비지지 길이
높은 굴곡 강도
진동에도 느슨해지지 않는 나사, 리벳, 볼트
손쉬운 설치
적합한 chainflex 케이블
chainflex 케이블은 36개월 수명 보증과 함께 이중 안전을 제공하는 에너지체인의 무빙 어플리케이션용 또는 로봇 어플리케이션용 하네스 해제 케이블입니다.
1,354종의 케이블을 갖춘 최대 규모 제품군
36개월 보증 포함 이중 안전 케이블
1m 길이부터 24시간 이내 출고
온라인 샵으로 바로가기
추가 정보
iSet
기타 일체형 에너지체인 세트 개요
개요 바로보기
전문 지식
에너지 체인 시스템의 모든 중요한 정보
자세히 알아보기!