iSet 스틸 회전 모듈 (SRM) | 최대 380°의 회전각

에너지체인 시스템: 스틸 회전 모듈 SRM

일체형 세트 포함:
체인 링크, 내부분리대, 마운팅 브라켓, 스트레인 릴리프 및 가이드 트러프 포함 (글라이드 바 제외)

치수 (시스템별 상이):
380°의 회전 각도
내부 높이: 21-56mm
외부 높이: 28-84mm
내부 폭: 50-250mm
외부 폭: 64-284mm
곡률 반경: 48-250mm
전체 시스템 높이: 100-320mm 

어플리케이션:
2.8m의 외경과 최대 380°의 회전 각도를 갖춘 거의 모든 산업 분야의 어프릴케이션에 적합
온라인 샵                        백서

제품 리스트


물품지정사진 예시수량
다음 외경에 적합한 체인 링크:
600mm
800mm
900mm
1200mm
1500mm
1800mm
2400mm
2800mm



E4.1_Series_E4.XX.jpg
E4.21.050.048/160.0 x 31링크
E4.21.100.100/150.0 x 39링크
E4.32.10.075/220.0 x 25링크
E4.32.15.150/230.0 x 31링크
E4.42.15.125/400.0 x 35링크
E4.42.20.200/400.0 x 41링크
E4.56.20.150/750.0 x 41링크
E4.56.25.250/750.0 x 49링크
다음 외경에 적합한 마운팅 브라켓:
600mm
800mm
900mm
1200mm
1500mm
1800mm
2400mm
2800mm



mounting_bracket_photo_e4_chain_pivoting.png

E4.210.050.1.12.A x 1set
E4.210.100.1.12.A x 1 set
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 set
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1set
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 set
E4.560.25.1.12.C.A1 x 1set
다음 외경에 적합한 내부분리대:
600mm
800mm
900mm
1200mm>
1500mm
1800mm
2400mm
2800mm



E6-35-5_NEW_SEP_PS.eps

T2111 2 x 매 두번째 링크에 장착
T2111 4 x 매 두번째 링크에 장착
32.5.1 2 x 매 두번째 링크에 장착
32.5.1 4x 매 두번째 링크에 장착
42.5.1 2 x 매 두번째 링크에 장착
42.5.1 5 x 매 두번째 링크에 장착
56.5.1 2 x 매 두번째 링크에 장착
56.5.1 4 x 매 두번째 링크에 장착
다음 외경에 적합한 스트레인 릴리프:
600mm
800mm
900mm
1200mm
1500mm
1800mm
2400mm
2800mm
chainfix_clip-on_solutions_28.Z.png

tiewrap_plates_c-profile.eps
cablke_tiewrap.jpg

케이블 타이랩을 포함한 스트레인 릴리프 분리대 또는 타이랩 플레이트로 구성된 스트레인 릴리프
다음 외경에 적합한 가이드 트러프(글라이드 바 제외):
600mm
800mm
900mm
1200mm
1500mm
1800mm
2400mm
2800mm



ECS_PROD_SRM_standard_rotation_module_2.tif


IE14.2.600S.050.01 x 1 pc.
IE14.2.800S.100.01 x 1 pc.
IE14.2.900S.100.01 x 1 pc.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 pc.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 pc.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 pc.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 pc.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 pc.

특징 및 이점

에너지체인, 마운팅 브라켓, 내부 분리, 스트레인 릴리프 및 아연 도금 스틸 가이드 트러프가 포함된 일체형 회전 에너지 공급 시스템 최대 2.8 미터의 외경과 380°의 회전 각도를 지닌 어플리케이션에 적합합니다.
  • 슬라이드 접점 없음 - 추가 클램핑 포인트 없음
  • 하나의 시스템에서 모든 매체(에너지, 데이터, 유압, 공압 등)을 안정적으로 가이드
  • 거의 모든 산업을 위한 표준화된 솔루션, 최대 2.8미터의 외경, e체인, 마운팅 브라켓, 내부 분리 및 아연 도금 가이드 트러프를 포함한 전체 시스템을 하나의 품번으로 주문 가능합니다.
  • 최적화된 설계 및 공정으로 25%의 비용 절감, 3주내 발송 지원
  • 프로젝트 설계 비용 없음
  • 최소 주문 수량 없음 – 최소 주문 수량이 없어 낮은 시스템 가격
  • 사전 조립 상태로 발송 가능

적합한 제품

chainflex 케이블

chainflex 케이블은 36개월 수명 보증과 함께 이중 안전을 제공하는 에너지체인의 무빙 어플리케이션용 또는 로봇 어플리케이션용 하네스 해제 케이블입니다.
  • 1,354종의 케이블을 갖춘 최대 규모 제품군
  • 36개월 보증 포함 이중 안전 케이블
  • 1m 길이부터 24시간 이내 출고

추가 정보


iSet

기타 일체형 에너지체인 세트 개요

전문 지식

에너지 체인 시스템의 모든 중요한 정보