×
iSet e-loop
에너지체인 시스템:
e-loop
일체형 세트에는 다음이 포함됩니다:
e-loop 시스템, 마운팅 브라켓, 스트레인 릴리프 요소
면적:
내부 지름: 150 - 360mm
외부 지름: 220-430mm
곡률 반경: 380-625
적용 산업:
해상, 석유 및 가스 산업, 해안 전력 공급, 건설 기계, 풍력 터빈
온라인 샵
조립 지침
백서
제품 리스트
물품지정
사진 예시
체인 링크:
ELP.220.01.D
ELP.300.01.D
ELP.430.01.D
연결 장치 구성요소:
후크(아연도금 스틸)
플랜지(스테인리스 스틸)
스트레인 릴리프 구성요소:
후크(오렌지색, 배송에 포함)
케이블 슬리브(회색, 배송에 포함되지 않음, 선택한 케이블에 따라 변동)
특징 및 이점
행잉 어플리케이션의 케이블을 안전하고 안정적으로 가이드하기 위해 이구스는 3차원 애플리케이션에 이상적인 서비스 루프 대안으로 e-loop를 개발했습니다.
e-loop는 폴리머 에너지 체인의 장점과 고강도 풀(pull) 로프의 장점을 결합한 솔루션입니다. 체인 내부에서 풀 로프는 풀 하중을 장착 브래킷과 구조물에 전달합니다. 그 결과 케이블 변형이 전혀 없습니다.
고성능 폴리머로 제작된 모듈형 에너지체인은 항상 제한된 곡률 반경을 사용할 수 있도록 하고 진동과 충격을 쉽게 흡수합니다.
모듈형 시스템, 간편한 개방
옵션형 스크류 락으로 부품 유실 없음
케이블/호스 외부 직경 최대 76mm ~ 500mm 곡률 반경
견고한 PU 외부 재질로 충격 흡수
모든 볼트 체결 연결부의 이중 잠금 기능으로 구동시 신뢰성 제공
내분진성
선택적인 '낙하 안전' 버전도 추가 스크류 잠금 및 스테인리스 스틸 버전과 함께 사용할 수 있습니다.
기후 내성
간편한 유지보수
쉽고 빠른 설치를 위한 마운팅 브라켓
모든 구성품을 개별적으로 교체 가능
케이블 친화적인 2챔버 내부 분리 디자인
e-loop 적용 사례
눈보라에도 성능 유지
캐나다 오일 시추 기업의 경우, 이구스 e-loop 에너지체인 솔루션은 거센 폭풍우가 몰아친 후에도 시추 파이프를 지면으로 낮추고 다시 끌어당기는 탑 드라이브에 대한 에너지 및 신호의 안전하고 안정적인 공급을 보장합니다.
자세히 알아보기!
버킷 굴착기
e-루프는 Holcim GmbH의 버킷 굴착기에 사용됩니다. 고성능 폴리머로 제작된 모듈형 시스템은 항상 제한된 곡률 반경을 사용할 수 있도록 하고 진동과 충격을 쉽게 흡수합니다. 계획된 8시간 설치 시간 대신 e-루프를 사용한 작업은 4시간 만에 완료되었습니다.
자세히 알아보기!
탑 드라이브 시스템
e루프 모듈형 에너지체인 시스템은 오일 및 가스 산업의 드릴링 리그에 사용됩니다. 이구스 e루프 사용으로 드릴링 리그의 사용 수명을 늘렸으며 비용을 상당히 감소시켰습니다. 이를통해 마스트의 케이블이 더이상 엉키지 않게 됩니다.
자세히 알아보기!
Previous
Next
추가 정보
톱 드라이브 시스템용 chainflex® CFSPECIAL 케이블 패키지
e-loop® 에너지 체인의 경우, 이 애플리케이션과 조화를 이루며 최대 내구성을 보장하는 고품질 모듈러 케이블 제품군이 개발되고 있습니다.
제품 바로가기
수직 드릴링 리그의 e-loop 케이블 가이드
수직 드릴링 장비의 서비스 루프 대신 새로 개발한 대체품은 매우 열악한 환경 조건에서 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.
지금 다운로드
추가 정보
iSet
기타 일체형 에너지체인 세트 개요
igubal® 신제품 페이지
전문 지식
에너지 체인 시스템의 모든 중요한 정보
자세히 알아보기!