담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913
혁신

고객의 요청부터 제품까지

금속에 비해 플라스틱 아직 잠재력이 무궁무진한 재질입니다. 금속은 인류에 의해 8,000년 이상 사용되었습니다. 금속 작업의 경험은 세대에서 세대로 전달되었습니다. 가동형 구성품과 관련해서는 금속이 가장 안전한 선택지로 여겨지지만, 구성품의 윤활 및 그리스 주입이 필요합니다.
하지만 가동형 부품 재질에 윤활이나
그리스 주입이 필요 없다면 어떨까요?
... 최대 70% 가볍다면 어떨까요?
먼지, 화학물질, 물에서도 문제가 없다면 어떨까요?
... 녹이 슬지 않고 구동 소음도 나지 않으면 어떨까요?
... 사용 수명을 예측할 수 있고 사용하기에 안전하다면 어떨까요?

 

"문제가 어디에서 발생하는지 확실하게 알아야 합니다 ..."

"저는 문제를 해결하는 것을 좋아합니다. 고객 중 한 명이 저의 노력으로 행복해질 수 있다면 몇 번이고 도와드릴 것입니다. 물론 이러한 결과는 고객과 매우 밀접하게 작업하는 경우에만 달성할 수 있습니다. 개별 맞춤형 솔루션을 찾기 위해서는 문제가 어디에 있는지 완벽하게 알아야 합니다.  그러한 개별 솔루션이 당사의 카탈로그 제품군에 추가되는 혁신으로 이어지는 경우도 있습니다. 따라서 우리 고객은 연구 및 개발 분야의 구동력으로써 우리 팀에 의존합니다. "
 
Stefan Niermann, 리니어 테크놀로지 총 책임자

Stefan Niermann, drylin 직동 기술 책임자  

사용 수명을 계산할 수 있는 모션 특화 고성능 폴리머

이구스의 모션 플라스틱 제품  

당사의 제품은 가동형 어플리케이션 및 매우 높은 수준의 응력을 견디기 위해 개발되었습니다. 여기에는 에너지 공급 제품, 케이블, 베어링 기술, 직동 기술, 스톡 바, 3D 프린팅 필라멘트 및 저비용 로봇이 포함됩니다.

  • 긴 사용 수명 
  • 추가 윤활 필요 없음
  • 금속 제품보다 최대 70% 경량
  • 내분진성, 내화학성 및 내부식성
  • 내열성 및 저온 내성
당사의 제품이나 서비스 중 하나를 개선하고 싶으십니까? 

이구스의 무료 온라인 툴  

당사는 혁신적인 온라인 툴을 계속 개발 및 개선합니다. 이런 툴은 테스트 연구소 의 연구 결과와 어플리케이션 관련 지식을 활용합니다. 덕분에 당사의 고객은 프로젝트를 발전적으로, 투명하게, 효율적으로 계획할 수 있습니다.  

  • 이구스 제품의 사용 수명 안정적으로 계산하기
  • 이구스 제품 구성하기
  • 이구스 제품 시뮬레이션하기
  • 적합한 제품 검색하기

HMI 2019에 출품된 120개 혁신 제품 중 7개

E4Q/R4Q system

최신 에너지체인 세대

E4Q/R4Q는 비지지 및 긴 이동거리 어플리케이션에 최상의 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 전세계적으로 가장 많이 적용되어 있는 범용 e체인 E4.1 시리즈의 고객 설문조사를 토대로 철저한 분석과 최적화를 거쳐 출시된 해당 제품은 케이블 친화적 내부 분리와 손쉬운 조립/작동감을 제공하며 저소음 옵션을 추가할 수도 있습니다.

E4Q/R4Q 에너지체인

iglidur Q2E

비용 효율적인 고하중 베어링

초고하중에서는 고성능 폴리머도 한계에 쉽게 다다릅니다.  새로운 iglidur Q2E는 이전과는 완전히 새로운 다중 구성요소 설계를 제공해 극한의 하중도 수용 가능합니다.   또한 최적화된 사출 성형 기술로 동등한 강화 섬유 합성물보다 더 비용 효율적입니다.   

iglidur Q2E 플레인 베어링

e스킨 플랫

e-skin 플랫 - 최소 설치 공간 - 반도체 산업 적용

e-skin® flat의 디자인 연구는 고객의 요구 사항을 충족시키기 위한 시도에서 출발했습니다. 기존 e스킨 SK28과 SK40에 반도체 및 LCD 생산용 클린룸의 요구 사항을 적극 반영했다면, e-skin® flat은 이러한 특수 어플리케이션을 위한 최신 igus® 솔루션이라 할 수 있습니다. 특히 로우 프로파일로 협소한 설치 공간에 적합하다는 특징을 갖습니다. 모듈형 디자인과 쉬운 케이블 충진과 같은 이전의 e스킨이 가진 장점을 그대로 제공합니다.

e스킨 플랫

CFROBOT8.PLUS chainflex

모든 모션에 적합한 Profinet

서비스 수명 보증과 함께 모든 모션 유형을 커버하는 Profinet 케이블. 재고 즉시 발송 테스트 완료. 에너지체인 어플리케이션의 여러 요구사항에 따라 케이블의 다양한 품질 선택이 가능합니다.

CFROBOT8.PLUS

기어 및 랙의 3D 프린팅

단 1개부터 주문 가능하며, 추가 툴 비용이 없어 효율적

1-3일 내 개별 기어 또는 랙 배송 - 향상된 사용 수명. 향상된 톱니 형상으로 사용 수명이 거의 두배 늘어났습니다. 기어와 일치하는 랙 역시 3D 프린팅으로 빠르고 비용 효율적으로, 그리고 간편하게 생성할 수 있습니다.

랙 포함, 3D 프린팅 기어

drylin NT 텔레스코픽 가이드

중하중 및 가성에 적합한 텔레스코픽 가이드

아노다이징 알루미늄으로 NT-60 텔레스코픽 가이드가 고탄성인 동시에 낮은 중량을 유지합니다. 특수 설계로 필요한 강성은 유지하지만, iglidur® 고성능 폴리머 재질의 글라이더로 무보수 사용 및 간편한 이동이 가능합니다.

drylin NT

로보링크 DP

요청시 통합형 컨트롤 시스템 포함

이 robolink 모델은 4축 또는 5축 로봇에서 사용할 수 있습니다. 이 모델은 최대 30N의 페이로드용으로 설계되었으며, 범위는 790mm입니다. 주기 시간은 6초 미만입니다. 요청시 robolink DP에 모터 인코더가 장착됩니다. 드라이브 인코더도 장착 가능합니다. 개별 축의 베어링 지지는 이 모델에 최적화 되었으며, 백래시가 확실히 감소합니다.
 

로보링크 DP

뉴스레터

이구스 뉴스레터가 떠 있는 컴퓨터 화면, 태블릿 및 스마트폰