갑문식 도크 설비용 igus® 에너지 공급 시스템

경제적 ... 안전 ... 뛰어난 내구성

갑문과 교량 같은 주요 구조물 작동의 경우 다양한 환경 조건에서 절대적인 신뢰성이 중요합니다. igus® 에너지 공급 시스템은 수년 동안 한결같은 성능으로 신뢰성을 증명해왔습니다.
 
모든 igus® 제품:

조립과 검사가 쉽고 약간의 유지보수만 필요

기후 내성 및 내부식성

경제적이고 긴 사용 수명


새로운 설비 건설이나 교체 업그레이드의 경우 igus®가 승인에서부터 설계 및 설치까지 모든 단계에서 지원합니다. 당사의 수년간의 경험과 엔지니어링 기업 및 계약 업체와의 협력을 통한 역량으로 고객의 성공을 보장합니다.

igus® 레퍼런스

갑문, Wilhelmshaven, 독일

독일 최대이자 세계 두 번째 규모의 갑문
 

독일 최대 크기 갑문에 사용된 igus® 에너지 공급 시스템
 
갑문, Wilhelmshaven, 독일

설치

이중 갑문: 길이 390m 너비 60m

길이 60m, 너비 10m, 높이 20m, 무게 약 2,000톤의 슬라이딩 게이트

휠 장착 게이트(물 보정) 공급


 

igus® 시스템

다음을 포함한 일체형 에너지 공급 시스템:

rol e-chain® 4040CR

chainflex® 모터 케이블, 버스 케이블 및 광 케이블

안전하게 조립되고 가이드된 igus® 트러프 시스템

워터 게이트의 플로팅으로 발생한 차이를 보정해주는 플로팅 이동단

2006 / 2011년부터 사용

Dirk Eickmeyer와의 인터뷰,

Wihelmshaven 수자원 및 해운 당국

구조

역사, 기능 및 요구사항

인터뷰

에너지 공급 시스템

기능, 작업 및 유지보수

에너지 공급 시스템

구성품,, 속성 및 장점


Krammersluis, 네덜란드

Delta Works 홍수 조절 시스템의 구조
 

Krammersluis, 네덜란드: igus® B.V. 영업 관리자 Ton van Veldhuijzen의 에너지 공급 시스템 설명
 
Krammersluis, 네덜란드

설치

이중 갑문: 길이 280m 너비 24m

펌프, 갑문 장치 및 조명과 같은 다양한 기능 제공

게이트의 이동 시 발생하는 차이를 보정하기 위한

플로팅 이동단

 

igus® 시스템:

다음을 포함한 일체형 에너지 공급 시스템:

rol e-chain® 4040CR

chainflex® 모터 케이블 및 제어 케이블

igus® 트러프 시스템에서 안전하게 조립되고 유도됨

정렬 차이를 보정해주는 플로팅 이동단

2009년부터 사용


갑문식 도크에 사용되는 igus® 제품

에너지체인 시스템
chainflex® 케이블

에너지 전달 솔루션

igus® 에너지체인 시스템

많은 액세서리가 포함된 에너지체인 모듈형 키트: 내부 분리, 마운팅 브라켓, 스트레인 릴리프

내부식성: 해수, UV, 오일 및 기후 내성

강철보다 견고하고, 가볍고, 저렴

표준화된 가이드 트러프 시스템 최대 600kg/m의 추가 하중

최대 이동거리 800m, 최고 속도 600m/min

간편한 설치 및 검사, 긴 사용 수명

고유연성 가동형 케이블

igus® chainflex® 케이블

에너지체인 내 사용 특화 개발

광 케이블부터 중간 전압 케이블까지 전체 범위

재고 발송 가능한 1,040종 케이블 저온 내성 및 분진, 슬러리, 오일, UV 및 해수 내성

업계 최대 규모 테스트 연구소에서 테스트 완료

36개월 또는 1,000만 이중 스트로크 보증*

Germanischer Lloyd 등 다양한 인증


장점
테스트 연구소

igus® 시스템의 장점

고가의 특수 케이블을 대체하는 표준 케이블

한 개의 시스템에 여러 매체 조합

igus® 트러프 기술로 안전하게 유도됨

페스툰 시스템보다 더 작은 설치 공간

조립 및 서비스에 최적화

한 개 부품부터 전체 장비까지 igus®에서 모두 제공

에너지체인 테스트 연구소

2,750m2 면적의 테스트 연구소

180개의 테스트 설정으로 매년 3,000회 에너지체인 시스템 테스트

고유연성 케이블에 대한 매년 20억회의 테스트 사이클

매년 100만 개의 전기 측정 데이터

15,000회의 마찰력 테스트(마찰계수 및 마모값)

140조회 동작 테스트


igus® 엔지니어링 및 설치 서비스

전 세계적인 컨설팅, 계획, 설치, 검사 및 예비 부품 서비스

igus® 엔지니어링 서비스

수락
설계
설치 및 시운전
기능 테스트
에너지 공급 시스템을 기획하는 비용을 절감해줍니다. 까다로운 어플리케이션에 고객 맞춤형 솔루션을 제공해드리겠습니다.

신규 설치 또는 업그레이드를 위한 맞춤형 솔루션

당사 팀에 의한 현장 분석 및 수락

무료 설계 서비스

바로 연결 가능한 조립형, 정밀한 장착

설치 및 시운전 포함

엔지니어링 기업 및 계약업체와 협력한 수년간의 경험

igus® 조립 서비스

수락, 설계, 작업 설비, 모든 구성품이 있는 에너지체인의 일체형 어셈블리까지 납품.

조립, 유지보수, 시스템의 에너지 공급 시스템 검사 등 예측 가능한 안정된 가격

전문가적 식견을 가진 직원에 의한 빠른 무결점 설치 및 무유지보수

가동 중단 시간 없음, 적은 유휴 시간

제품(에너지체인, 케이블, 스트레인 릴리프, 가이드 트러프 등). 한 개의 소스에서 시작된 제품 및 서비스 - 물류 비용 감소

igus® 시스템 보증


igus® 적용 사례

Lock gates

Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.

Roller energy chain on ship unloaders over 400m travel

On a 441.3 m travel, a roller energy chain reduces the drive power by 75%

STS 어플리케이션

STS 크레인을 사용한 igus® 어플리케이션 및 레퍼런스. 전 세계 400개 이상의 어플리케이션.

RTG / RMG 어플리케이션

RTG 및 RMG 크레인을 사용한 igus® 어플리케이션 및 참고사항. 전 세계 3,000개 이상의 어플리케이션.

OpenHydro tidal turbine

A plastic chain makes any kind of maintenance on the open sea obsolete; a conventional metal chain would not be adequate for the combination of technical, climatic and mechanical requirements.

Shore power supply for the cruise

LNG HYBRID barge: Innovative project combines gangway with energy supply system

Pontoon

The service boats of a wind farm operator are prepared for use at this pontoon in Barrow-in-Furness, Great Britain.

추가 적용 사례 찾기


특정 산업에서 실제 테스트를 거친 적용 사례를 찾고 계신가요? 이곳에서 이미 구현된 적용사례 탐색 및 사양에 따른 필터링이 가능합니다.